Para el cierre lateral de una unidad de zócalo y la estabilización adicional o el equipamiento interior de zócalos ensamblados. En zócalos de 200 mm de altura es posible el montaje de una pantalla de 200 mm de altura o dos de 100 mm.
- Referencia:
- VX 8660041
- Ejecución
- Ciega
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Dimensiones
- Altura: 200 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Profundidad: = 400 mm - Tipo de comunicación según 508A
- Type 1
- Type 12
- Peso/UE
- 1,89 kg
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Adecuado para
- para sistema de zócalo VX, chapa de acero
- Peso neto
- 1,7 kg
- Peso bruto
- 1,887 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 8,73 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177978287
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descripción producto
- VX Pantalla de zócalo lateral, Al.: 200 mm, para Pr.: 400 mm, chapa de acero
- Documentos
- Instrucciones
- Otras informaciones
- Product presentations