Placa de montaje para GA

Referencia: GA 9113700

Para un equipamiento interior individual, con taladros de fijación.

Referencia:
GA 9113700
Descripción producto
Para un equipamiento interior individual, con taladros de fijación.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
245 mm x 142 mm
Adecuado para
Tipo de armario: GA
Anchura: = 260 mm
Altura: = 160 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
0,7 kg
Peso bruto
0,774 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,9 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
94039910
EAN
4028177154339
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Descripción producto
GA PLAC.MONT.P/9113210 244X143