Adaptador de aparellaje CB para un montaje universal y sencillo de disyuntores.
- Referencia:
- SV 9345610
- Material
- Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0 - Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Cintas de conexión
Tuercas correderas - Intensidad máx.
- 250 A
- Tensión de servicio
- 690 V, 3~
- Observación
- Salida de cables: salida del interruptor o con cable de salida desde el interruptor
- Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL
- Valores eléctricos UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, Circuit Breaker máx. 250 A, DIVQ/7
- Salida de cables
- abajo
- Para sistemas de barras con distancia entre centros
- 60 mm
- N° de polos
- 3 polos
- Dimensiones
- Anchura: 105 mm
Altura: 240 mm - Adecuado para barras colectoras
- Altura: 5, 10 mm
- Adecuado para el fabricante (tipo)
- ABB (S3, T3, T4/320 A, T3 UL, T4 UL, XT3, XT4)
- Allen Bradley (140U-J)
- Eaton (NZM2, NZM2 UL, BZM B2)
- GE (FE160, FE250, FD160)
- Legrand (DPX 250)
- Mitsubishi (NF125-SGW/HGW, NF160-SGW/HGW)
- OEZ (BD250N, BD250S)
- Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250, GV7, NSF150, NSF250)
- Schrack (MC2)
- Siemens (VL150(X) UL, VL160(X), VL250, VL250 UL, 3RV10 63, 3RV13 63, 3RV13 64, 3VT2, 3VA12/20/21/22, 3VA52/61/62)
- Terasaki (H125, L125, H160, L160, S160, E250, H250, L250)
- Aprobaciones
- UL
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1,433 kg
- Peso bruto
- 1,515 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 0,77
- Código arancelario
- 85369095
- EAN
- 4028177679986
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descripción producto
- SV CB-Adaptador de aparellaje 250A, 690V 3-polos, salida abajo
- Documentos
- Instrucciones
- Safety instructions