Listón de montaje perforado para puerta parcial

Referencia: SV 9671206

Para montaje posterior a puertas parciales, con retícula de 25 mm para montajes individualizados en la parte posterior de la puerta, como por ej. canaletas de cables, soporte de manguera, etc.

Referencia:
SV 9671206
Descripción producto
Para montaje posterior a puertas parciales. Los listones de montaje perforados poseen una retícula de 25 mm y pueden utilizarse para el montaje individualizado en la parte posterior de la puerta, por ej. para canaletas de cables, soporte de manguera, etc. Diámetro del taladro del listón: 4,5 mm
Material
Chapa de acero, 1 mm
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Longitud
498 mm
Dimensiones
Longitud: 498 mm
Adecuado para
Anchura: = 600 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
150 ‐ 800 mm
Unidad de embalaje
10 pza(s).
Peso neto
1,4 kg
Peso bruto
1,443 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177619623
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400501
Descripción producto
SV LISTON DE MONTAJE PUERTAS 600mm, 10P.