Para armarios sin techo, así como para intercambiar por el techo de serie de otros armarios.
- Referencia:
- SV 9681646
- Descripción producto
- Para armarios sin techo, así como para intercambiar por el techo de serie.
- Material
- Chapa de acero, 1,5 mm
- Superficie
- Pintura estructurada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Adecuado para
- Anchura: = 400 mm
Profundidad: = 600 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 3,52 kg
- Peso bruto
- 3,72 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177926820
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descripción producto
- SV Chapa de techo 400x600 mm, IP 55
- Documentos
- Instrucciones