Pantalla frontal, abajo, ciega para VX

Referencia: SV 9682334

Como cierre inferior si se utilizan puertas parciales.

Referencia:
SV 9682334
Descripción producto
Para completar la configuración frontal modular si se utilizan puertas parciales. Las placas frontales pueden extraerse desde el exterior, tras extraer los tornillos.
Material
Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie
Pintura estructurada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Placa frontal
Perfil de separación
Incl. material de fijación
Dimensiones
Altura: 100 mm
Adecuado para
Anchura: = 400 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,3 kg
Peso bruto
1,362 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5,2 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
83024200
EAN
4028177929791
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Descripción producto
SV Pantalla frontal para VX, abajo, IP 54, 400x100 mm
Aprobaciones
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Documentos
Instrucciones