La combinación PE/PEN compuesta por barra, ángulo soporte y pieza de ensamblaje permite un montaje ensayado de tipo según IEC 61 439-1.
- Referencia:
- SV 9686539
- Descripción producto
- Para la unión de barras colectoras de armario a armario.
- Material
- E-Cu
- Dimensiones
- Longitud: 180 mm
- Sección
- 30 mm x 10 mm
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 0,96 kg
- Peso bruto
- 0,97 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 0,46
- Código arancelario
- 74198090
- EAN
- 4028177935952
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Descripción producto
- SV Brida ensamblaje E-Cu PE/PEN 30x10mm
- Aprobaciones
- UL + C-UL (listed)