Conectando ecosistemas. Más inteligente.

Con nuestras nuevas soluciones de armarios.

La plataforma Para todo Posibilidades infinitas de gestión de energía y TI.

Nuevas soluciones de eficiencia energética

Mayor eficiencia en cualquier campo con Rittal

¿Huella de carbono del producto? ¿Suministro de energía? ¿Sostenibilidad?

Estos problemas no pueden abordarse aisladamente. Las soluciones autónomas ya no son una opción. Los grandes retos a los que nos enfrentamos actualmente exigen la conexión y el trabajo en red de los ecosistemas y soluciones de plataformas estandarizadas para el futuro.

Más allá de productos y soluciones

Como fuerza impulsora de la innovación para cualquier sector, Rittal contempla la perspectiva más amplia. Nuestras innovaciones de productos se diseñan para toda la cadena de valor, enfocadas a la optimización de principio a fin. Conoce nuestras nuevas soluciones de TI.

La nueva edición de CMC III PU de 19" junto con el software de nuestro paquete RiZone OTM ofrece una unidad de supervisión centralizadas de toda la capa de OT. Con hasta 16 sensores, la unidad de potencia recoge los datos de los chasis del sistema de TI y emite la alarma si se superan los límites. Como todos los componentes del sistema Rittal, los accesorios se han diseñado para ser flexibles y modulares. Y no solo esto, además están disponibles inmediatamente. El formato de 482,6 mm (19") permite una instalación sin herramientas y se suministra con una unidad de alimentación integrada.

El nuevo paquete RiZone OTM permite una mejor gestión de la capa de OT y la supervisión de todos los sistemas físicos del armario, sean de refrigeración, alimentación o chasis. RiZone te ayuda a optimizar el consumo de energía y aumentar la fiabilidad y seguridad asignando lógicamente toda la capa de OT del software. RiZone crea toda la transparencia que necesitas para gestionar mejor tus niveles de consumo.

¿Necesitas ver todo tu consumo de energía de un vistazo? ¡Es muy sencillo! Las nuevas soluciones de medición de energía de Rittal te permiten supervisar todo tu consumo de energía, desde el taller a la infraestructura de los edificios. Los componentes se montan fácilmente en las soluciones de distribución de corriente RiLine y Ri4Power para tener una medición completa y sencilla del consumo energético. El proceso te permite calcular con precisión tus costes de energía y niveles de consumo de carbono.

El nuevo adaptador de componentes para el sistema de barra de bus de 185 mm Ri4Power permite un montaje sencillo y rápido de todos los disruptores compactos habituales entre 800 y 1600 A. RiLine Compact se ocupa de la distribución de corriente hasta 160 A. Con la protección integral frente riesgos de contacto, los accesorios Rittal encajan fácilmente en la barra sin necesitar herramientas.