¿Huella de carbono del producto? ¿Suministro de energía? ¿Sostenibilidad?
Estos problemas no pueden abordarse aisladamente. Las soluciones autónomas ya no son una opción. Los grandes retos a los que nos enfrentamos actualmente exigen la conexión y el trabajo en red de los ecosistemas y soluciones de plataformas estandarizadas para el futuro.
Más allá de productos y soluciones
Como fuerza impulsora de la innovación para cualquier sector, Rittal contempla la perspectiva más amplia. Nuestras innovaciones de productos se diseñan para toda la cadena de valor, enfocadas a la optimización de principio a fin. Conoce nuestras nuevas soluciones de fabricación de armarios.
Con la nueva base/zócalo VX, el ensamblaje es aún más fácil y flexible. La pieza esquinera y el panel recortado están premontados en la nueva base/zócalo y permiten ensamblar los armarios VX a ras y sin fisuras. Las piezas preconfiguradas añaden estabilidad y facilitan aún más la instalación de accesorios, creando flamantes opciones de ensamblaje.
Los armarios AX y KX de acero inoxidable pequeños y compactos han llegado por fin. En el interior del armario puede montarse una completa gama de accesorios sin necesidad de mecanizado. Con un pliegue de borde de diseño plano, ambos armarios consiguen una categoría de protección elevada. Es más, el portaesquemas digital ePOCKET garantiza que la documentación de tus equipos y sistemas esté siempre actualizada.
Soportan incluso las condiciones más extremas. El nuevo armario de plástico Ex es adecuado para utilizarlo en entornos con riesgo de explosión y los materiales robustos a prueba de intemperie lo hacen ideal para uso externo en zonas peligrosas. Garantiza una protección óptima de los componentes del interior del armario y –gracias a las opciones de instalación flexible– pueden usarse tan universalmente y de tantas formas distintas como las demás soluciones de Rittal. Las aprobaciones internacionales hacen que sea un armario adecuado para uso global.
Los armarios Rittal grandes están ahora disponibles con el sistema Hygienic Design como estándar. Igual que sus predecesores más pequeños, los armarios cumplen todos los requisitos de las instalaciones conformes con las normas de higiene. La sección del bastidor VX y su patrón de distancia significan que puedes aprovechar toda la gama de posibles opciones ofrecida por los accesorios del sistema, además de unos tiempos de entrega más cortos. De este modo rebajas costes, reduces tiempos de limpieza y minimizas el riesgo de contaminación.
Las costosas personalizaciones de los armarios TopTec para exteriores ya son cosa del pasado. Esta solución ensamblable para ubicaciones en exteriores es exclusiva de Rittal. La inclusión en la gama Rittal comporta menos costes y tiempos de entrega más cortos. Además, las bisagras de la puerta de doble pared también pueden cambiarse en función de tus necesidades. Los paneles laterales y piezas de ensamble opcionales te ayudan a crear el conjunto de armarios ensamblados perfecto.
Ahora dispones incluso de más opciones para una configuración de los conmutadores gracias a los seis nuevos tamaños de VX SE disponibles como estándar. Estos nuevos tamaños se integran sin problemas en la gama Rittal y permiten todo tipo de combinaciones de ensamblajes y sistemas. Todos los armarios están disponibles en existencias en un plazo de 24 horas. Toda la gama de accesorios VX puede utilizarse en todos los modelos de la línea VX SE.
La última generación de chasis para TI de Rittal es totalmente desmontable, lo que los hace ideales para salas de difícil acceso y espacios confinados. Otras características distintivas son la mayor capacidad de carga, hasta 700 kg, y una categoría de protección superior, IP 20. La entrada de los cables a través de la placa de techo facilita aún más las cosas y permite aún más opciones de configuración personales en el chasis y sobre carril de 482,6 mm (19") y puede entregarse y ensamblarse tan rápido como cualquier otro armario Rittal.