¿Huella de carbono del producto? ¿Suministro de energía? ¿Sostenibilidad?
Estos problemas no pueden abordarse aisladamente. Las soluciones autónomas ya no son una opción. Los grandes retos a los que nos enfrentamos actualmente exigen la conexión y el trabajo en red de los ecosistemas y soluciones de plataformas estandarizadas para el futuro.
Más allá de productos y soluciones
Como fuerza impulsora de la innovación para cualquier sector, Rittal contempla la perspectiva más amplia. Nuestras innovaciones de productos se diseñan para toda la cadena de valor, enfocadas a la optimización de principio a fin. Conoce nuestras nuevas soluciones de TI.
Entra en el futuro de la tecnología de ventilador y filtro con las unidades de ventilador y filtro Blue e+. Además de ser pioneras de la compatibilidad con la internet de las cosas, también ofrecen unas destacadas prestaciones de filtrado con innovadores accesorios de filtros plisados. Estas unidades de ventilador y filtro despliegan un mundo de ventajas, desde la eficiencia energética a la supervisión y sostenibilidad superiores, pasando por mayores capacidades neumáticas.
LCU CW: Esta solución inteligente para refrigeración de servidores combina la eficiencia de un intercambiador de calor aire/agua con potentes ventiladores de CC y un controlador compatible con la red. Este versátil sistema de refrigeración puede conectarse fácilmente a tu circuito de agua refrigerada existente. Con un control de la temperatura continuo y un flujo de aire horizontal, la LCU CW crea las condiciones óptimas para refrigerar tus equipos de TI. El controlador permite una supervisión y configuración sencillas mediante una interfaz de red, facilitando la conexión de distintos sensores para la supervisión de temperatura, humo y humedad. El ahorro de espacio de la instalación de la LCU CW en el armario de red o de servidor es una norma. Si prefieres ampliar tus chasis existentes, nuestra cubierta de montaje diseñada a medida también permite instalar la unidad fuera del armario.
Optimiza la refrigeración de tus servidores con la LCU CW y disfruta de prestaciones y flexibilidad de primera.
Nuestro flamante controlador de E/S del LCP CW proporciona una impresionante frecuencia de reloj de la CPU. Esto significa unos tiempos de respuesta alucinantemente rápidos, especialmente en las consultas de SNMP. Se dispone de RAM adicional y puedes conectar hasta 16 sensores CMC III. Dos interfaces Ethernet permiten una creación sencilla de conjuntos, ahorrando a los clientes el gasto adicional de puertos y conmutadores (pueden conectarse 16 LCP a un solo puerto). Además, nuestro paquete de software RiZone OT ofrece una gama ampliada de funciones de medición y gestión que permite transmitir y presentar los valores directamente. Actualizaciones de seguridad del software mejoradas, conformidad con la norma IEC y mayor compatibilidad electromagnética aseguran una fiabilidad excepcional.
Nuestro software de planificación RiTherm, ampliado y mejorado, que ahora se integra totalmente en ePLAN Cloud, te ayuda a fijar nuevos estándares y conseguir el equilibrio perfecto entre rentabilidad y protección del medioambiente al diseñar el control climático de tus armarios. RiTherm ofrece una solución a medida fiable y energéticamente eficiente para el control climático de conmutadores, que incluye una documentación de cumplimiento de normas gratuita y un certificado de la huella de carbono. ¡RiTherm te pondrá la piel de gallina!