Industrial

Cumplimiento ISO 12944 para garantizar la protección anticorrosión en tus envolventes

En el mundo industrial, la corrosión es una amenaza silenciosa que puede comprometer la seguridad y el funcionamiento de tus equipos. Para combatirla, la norma ISO 12944 establece las pautas estándares e internacionales para proteger las estructuras de acero con revestimientos superficiales.

En este webinar descubrirás: 

  • Qué es la corrosión, cómo se forma y qué métodos preventivos son los más frecuentes. 
  • Normativa y DIN EN ISO 12944 para sistemas de protección de estructuras de acero. 
  • El triple tratamiento superficial Rittal Surface Protection. 
  • Cómo llevamos a cabo ensayos en nuestros productos para cumplir con la norma DIN EN ISO 12944.

¡Rellena el siguiente formulario y podrás acceder a la grabación para verlo en diferido!