Rittal presenta en este webinar exclusivo la nueva solución modular Ri4Power para la distribución eléctrica de baja tensión, de hasta 690V y 1600 A.
Esta innovadora solución permite la instalación de aparamenta modular, caja moldeada, instrumentación, contactores, etc., sobre chasis de distribución con carátulas metálicas, ofreciendo una robustez y un diseño mejorados. Además, dado que el nuevo sistema Ri4Power se basa en el VX25, los usuarios pueden aprovechar las ventajas del sistema de armario de distribución.
Para conocer en detalle todas las características y especificaciones técnicas, así como sus principales aplicaciones, ¡no te pierdas nuestro webinar!
¡Rellena el siguiente formulario y podrás acceder a la grabación para verlo en diferido!