Toimiva IT on liiketoiminnan kannalta kriittinen perusta yrityksen menestykselle. Käytettävyys ja turvallisuus on määriteltävä käyttötarkoituksen mukaisesti ja valvottava tiiviisti – sekä OT:n että IT:n osalta.
Yli 60 vuotta sitten Rittal aloitti toimintansa ajatuksella standardoida kytkentäkaapit. Nykyään yritys on maailmanlaajuisesti johtava järjestelmätoimittaja sähkökoteloiden, sähkönjakelun, ilmastoinnin ja IT-infrastruktuurin alalla, ja sillä on kattava tuotevalikoima datakeskuksen koko OT-kerrokselle. Paessler on asettanut standardeja IT-valvonnan alalla jo yli 25 vuoden ajan. Paessler Uptime Alliance -ohjelman puitteissa yritykset yhdistävät valvontaratkaisunsa, jotta käyttäjille voidaan tarjota kattava yleiskuva OT- ja IT-järjestelmien tilasta – sillä suorituskykyisen ja käytettävissä olevan infrastruktuurin varmistamiseksi yritysten on voitava luottaa yhtä lailla sekä IT- että OT-järjestelmiin.
Valvonta Rittal CMC III:lla
Rittal toimittaa standardoidun moduulijärjestelmän datakeskuksen OT:n nopeaa ja turvallista rakentamista varten, mukaan lukien kaikki keskeiset osat, kuten räkit, virransyöttö, jäähdytys, turvallisuus ja OT-valvonta ympäristöparametrien seurantaa varten. Rittalin CMCIII-valvontajärjestelmä ottaa huomioon kaikki datakeskuksen merkittävät OT-näkökohdat vastaavien anturien avulla. Tämä kattaa lämpötilan ja kosteuden sekä savuhälyttimet ja vuototunnistimet, kulunvalvonnan ja ilkivallan tunnistimet.
Yleiskatsaus PRTG:n avulla
Paesslerin PRTG on yksi maailman käytetyimmistä IT-valvontaratkaisuista. Helppokäyttöisyys, käytännönläheiset toiminnot, lukuisat rajapinnat ja kumppaniratkaisujen ekosysteemi, jotka kaikki ovat vuorovaikutuksessa PRTG:n kanssa ja mahdollistavat siten kattavia ja kokonaisvaltaisiaratkaisuja, tekevät PRTG:stä ihanteellisen ratkaisun, kun halutaan saada keskitetty yleiskatsaus sekä IT:stä että siihen liittyvistä alueista, kuten esimerkiksi lääketieteellisistä ympäristöistä, teollisista verkoista tai juuri OT-infrastruktuurista datakeskuksessa.
Tietokeskuksen ja IT:n keskitetty hallinta Rittalin ja PRTG:n avulla
Ennalta määritellyn SNMP Rittal CMC III -laitteiston tilasensorin avulla PRTG tunnistaa verkossa olevat CMC III -laitteet ja niihin liitetyt sensorit automaattisen tunnistuksen avulla ja integroi ne automaattisesti keskitettyyn valvontaan. PRTG:n mukautettujen anturien avulla anturien mittausarvot ja siten koko datakeskuksen ympäristö voidaan integroida PRTG:hen eri protokollien kautta. Tätä varten voidaan SNMP:n lisäksi käyttää myös Modbusia tai OPC UA:ta.
Kerätyt tiedot voidaan esittää hierarkkisesti jäsennetyssä laiteyleiskatsauksessa tai raporteissa (tilaus- tai aikataulutetuissa) sekä niin sanotuissa kartoissa. Niiden avulla voidaan esittää rakennusten pohjapiirrokset tai palvelinkaapit graafisesti ja sijoittaa laitteet ja niihin liittyvät mittausarvot vastaavasti yleiskatsaukseen. PRTG:ssä luodut QR-koodit helpottavat mittausarvojen kohdistamista paikan päällä: vastuullinen teknikko skannaa laitteeseen kiinnitetyn QR-koodin ja näkee suoraan siihen liittyvät arvot ja niiden historiallisen kehityksen kannettavallaan tai PRTG-älypuhelinsovelluksessa.
Keskitettyjen hallintapaneelien lisäksi, jotka näyttävät koko IT- ja OT-infrastruktuurin datakeskuksessa yhdellä silmäyksellä, PRTG:llä voidaan luoda yksilöllisiä näkymiä jokaiseen tarpeeseen. Näitä voivat olla esimerkiksi huoltoteknikoille tarkoitetut erityiset kartat, mutta myös johdon näkymät, jotka yhdistävät datakeskuksen tiedot IT-tietoihin liiketoimintaprosesseissa ja antavat näin yleiskuvan kokonaisuudesta.
Lisää turvallisuutta
Turvallisuus on ehdoton perusedellytys IT-alalla. Usein kuitenkin palomuurien, virustentorjuntaohjelmien tai tunkeutumisen havaitsemisjärjestelmien keskellä laiminlyödään triviaalilta vaikuttava fyysinen turvallisuus: kaapelipalo, vesiputken rikkoutuminen tai yksinkertaisesti avoin ovi voivat aiheuttaa tuhoisia vahinkoja, jos niitä ei havaita ja korjata ajoissa. PRTG integroi ja valvoo IT-turvajärjestelmiä ja auttaa myös haittaohjelmien varhaisessa havaitsemisessa. Yhdessä CMC III:n kanssa PRTG voi integroida IT-turvatyökalujen lisäksi myös fyysiset järjestelmät ylempään valvontaan ja tarjota näin keskitetyn turvallisuusdashboardin.
Paessler PRTG:n ja Rittal CMC III:n verkotettu käyttö tarjoaa lukuisia merkittäviä etuja:
- Keskitetty hallintapaneeli IT- ja datakeskusinfrastruktuurille
- Yksilölliset hallintapaneelit erityistehtäviä tai palvelupohjaista hallinnan yleiskuvaa varten
- Lisäturvallisuutta IT- ja datakeskuksen valvonnan yhdistämisen ansiosta