Olipa kyseessä tuotantolaitos tai datakeskus, ennakoiva huolto auttaa havaitsemaan mahdolliset viat tai toimintahäiriöt etukäteen ja estämään niiden syntymisen. Huoltoteknikkomme puhdistavat laitteesi perusteellisesti, tarkastavat niiden kunnon, tunnistavat kuluneet osat ja vaihtavat ne ennaltaehkäisevästi. Tämä pidentää laitteidesi käyttöikää ja minimoi käyttökatkot ja kustannukset. Näin hyödyt järjestelmän ja laitteiden optimaalisesta käytettävyydestä.
Edut sinulle
- Parempi toimintavarmuus mahdollisten vikojen tai toimintahäiriöiden varhaisen havaitsemisen ansiosta
- Laitteistosi käyttöiän ja arvon pidentäminen säännöllisen huollon ansiosta
- Turvallinen, varma ja luotettava järjestelmän toiminta sekä riskien minimointi suunniteltujen ennakkohuoltojen avulla
- Parempi näkyvyys, hallinta ja johtaminen järjestelmien tilan nopean ja luotettavan seurannan ansiosta
- Merkittäviä kustannussäästöjä huolletut järjestelmät toimivat tehokkaammin
Tarkka analyysi maksimaalisen luotettavuuden, tehokkuuden ja käytettävyyden saavuttamiseksi
Oma diagnostiikkaohjelmistomme varmistaa, että huoltoteknikkomme voivat analysoida kattavasti kaikki jäähdytysyksiköidesi toimintatiedot. Tämä mahdollistaa huollon huomattavasti tehokkaamman suorittamisen ja varmistaa siten, että järjestelmäsi toimivat jatkuvasti huipputeholla.
Jäähdytysjärjestelmien vuototestit
Rittal tarjoaa asiakkailleen myös vuototestejä EU:n asetuksen N:o 517/2014 mukaisesti, joka koskee fluorattuja kasvihuonekaasuja. Sertifioidut huoltoteknikot suorittavat lakisääteiset ja lakisääteisesti vaaditut testit osana kertaluonteista huoltoa tai huoltosopimustasi.
Käyttäjänä sinun on tärkeää huomioida, että tiettyjen kylmäaineiden täyttökielto huollon yhteydessä tulee voimaan 1.1.2030. Kysy neuvoa jo nyt siitä, mitä vaihtoehtoja sinulla on tämän muutoksen suhteen. Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen huolto@rittal.fi tai soita numeroon 09 413 44 00.