CE-vaatimustenmukaisuus

Rittalin tyhjien kytkentäkaappien CE-merkintä

Mitä tulee CE-merkintään, tyhjät kytkentäkotelot kuuluvat EY:n pienjännitedirektiivin 2014/35/EU mukaisten pakollisten merkintöjen piiriin DIN EN 62208 -standardin tyyppitestauksen perusteella.

Muita asiaan liittyviä direktiivejä, jotka eivät koske tyhjiä koteloita:

Konedirektiivi 2006/42/EY
EMC-direktiivi 2014/30/EU

Tyhjiä koteloita koskeva standardi DIN EN 62208 on listattu vain pienjännitedirektiivin jälkeen normina direktiivin vaatimustenmukaisuuden arvioimiseksi. Tästä syystä tyhjiä koteloita ei ole varustettu muita direktiivejä koskevilla CE-tunnuksilla.

Merkintä tehdään periaatteessa kaikkien sellaisten koteloiden arvokilpiin, joita on tarkoitus käyttää DIN EN 62208:n mukaisina tyyppihyväksyttyinä tyhjinä koteloina DIN EN 61439-1/-2/-3:n mukaisille pienjännitteisille kytkentälaitteiden yhdistelmille. Vaatimustenmukaisuusvakuutukset löytyvät tuotekohtaisilta verkkosivuilta.

Koska merkintöjen perustana käytetty standardi ei koske tiettyjen tuotestandardien kattamia koteloita (esimerkiksi IEC 60297:n mukaisille elektroniikkakoteloille tai IT-laitteiden koteloille), vain tyypilliset "teollisuuskotelot" pienjännitteille on merkitty.

 

Perustiedot CE-merkinnästä

Taustatietoa

CE-merkintä ei ole sama asia kuin sertifiointi, jossa valmistajat vapaaehtoisesti antavat tutkimuslaitosten vahvistaa tuotteidensa positiivisia tuoteominaisuuksia.

Kyseessä on laissa määritetty merkintä kaikille EU-direktiivin mukaisille tuotteille.

CE-merkinnän ensisijainen tavoite on purkaa kaupan esteitä EU:n jäsenvaltioiden väliltä. CE-merkintä on hallinnollinen merkintä, jota ei alun perin tarkoitettu kuluttajille ja loppukäyttäjille. Se oli tarkoitettu osoitukseksi markkinavalvontaviranomaisille, että merkityt tuotteet täyttävät teknisen yhdenmukaistamisen direktiivien vaatimukset – erityisesti turvallisuusvaatimukset. Sitä voidaan pitää eräänlaisena "teknisenä matkustusasiakirjana" Euroopan talousalueen sisällä oleville tuotteille.

Euroopan komission harmonisointikonsepti ja siihen liittyvä eurooppalaisten normien vakauttaminen ovat CE-merkinnän perusta. Keskeinen sisältö on olemassa olevien kansallisten määräysten, normien ja määritysten vastavuoroinen tunnustaminen. Tämä tehdään erityisesti kuluttajan suojaksi, minkä vuoksi terveys, turvallisuus ja ympäristö ovat etualalla.