Erityisen voimakkaita häiriökenttiä syntyy esimerkiksi mikroaaltokuivauksessa, kipinätyöstölaitoksissa ja suurtaajuushitsauksessa. Näissä tilanteissa normaalit Rittalin vakiokotelot eivät usein riitä. Niiden sijaan suosittelemme Rittalin EMC-kotelon käyttöä.
Korkea suojausvaikutus – näin se tehdään
Kotelon ulkopinnat liitetään toisiinsa johtavalla erityistiivisteellä mahdollisimman aukottomasti. Sisäpinnat ja tiivistereunat ovat lakkaamattomat. Korroosionkestävyys saavutetaan perusaineen sinkki-magnesiumpinnoitteella.
Kotelon valmistuslaatu määrittää, kuinka hyvä se on käytössä!
Tarkastelupintojen ja ilmastoinnin aukotuksessa on huomioitava suojavaikutuksen säilyminen (suojatut levyt, metalliverkko, kennorakenne).
Näin suojausta kuvataan
Suojauksen vaimennuskuvaajassa kotelon aiheuttama kenttien heikkeneminen esitetään logaritmisella taajuusasteikolla.
- 20 dB suojavaimennus vastaa heikennyskerrointa 10
- 40 dB suojavaimennus vastaa heikennyskerrointa 100
- 60 dB suojavaimennus vastaa heikennyskerrointa 1000
- jne.