Laboratoriotestattua laatua

Rittalin laadunhallinta ylittää kaikki vaatimukset

Innovatiivisten Rittal-tuotteiden käyttökohteet ovat yhä moninaisemmat ja vaatimukset monimutkaisemmat.

Ainoastaan kattava laadunvarmistus takaa tuotteiden, palvelujen ja sisäisten prosessien jatkuvan kehittymisen. Näin Rittalin kumppanit hyötyvät samoina pysyvistä korkeista standardeista, odotustensa täydellisestä täyttymisestä ja mahdollisuudesta käyttää kaikkia tuotteita rajoittamattomasti ympäri maailman.

Rittal on saavuttanut johdonmukaisen laatufilosofiansa tuloksena kansainvälisesti tunnustettuja sertifiointeja, kuten ISO 9001:2015 -sertifioinnin.

Ratkaisevan sertifiointien osan muodostavat arvokkaiden resurssien vastuullinen käyttö sekä ihmisten ja ympäristön suojaaminen. Tästä vakuuttavasta taloudellisuuden ja ekologisuuden liitosta Rittal on saanut ISO 14001:2015 -standardin ja ISO 45001:2018 -standardin mukaiset sertifioinnit.

Maailmanlaajuisesti korkeimpien tuotestandardien mittatikku

Johdonmukaisen laatufilosofiamme toteuttamisesta syntyvät kansainvälisesti tunnustetut sertifioinnit. Laajojen maailmanlaajuisten standardien tuotesertifiointien ja laatulaboratorion saaman Deutsche Akkreditierungsstellen (DAkkS:n) ja Underwriters Laboratoriesin (UL:n) akkreditoinnin lisäksi Rittalin laatuhallintajärjestelmä on käytössä ympäri maailman ja SQS (Schweizerische Vereiningun für Qualitäts- und Managementsysteme) on sertifioinut sen maailmanlaajuisesti. Näin saavutamme tavoitteemme palvella kumppaneitamme yhtä hyvin ja tarjota heille samat laadukkaat tuotteet kaikkialla maailmassa.

Testimenetelmät

Laatu testissä – teknisen kehityksen kärjessä asiakkaan ja käytännön ehdoilla!

Rittalin kytkentäkaappi- ja kotelojärjestelmien pitää todistaa täyttävänsä korkeat vaatimukset ilman kompromisseja ja siten tarjoavansa parhaan mahdollisen hyödyn asiakkaalle.

Aina täydellisesti suojattu
Rittal-tuotteet EMC-testilaboratoriossa

Jääkylmää
Äärimmäisen kylmien ilmasto-olosuhteiden simulointia kylmä- ja lämpökammioissa

Vakaat olot
Mekaaniset rasitustestit veto- ja työntövoimilla

Millimetrin tuhannesosan tarkkuudella
3D-mittaus

Älä anna pölylle tilaisuutta
EN 60529:n, IP 54:n ja IP 64:n mukaiset pölytiiviystestit.

Täyskontakti
EN 50298:n mukainen maadoitussarjan ja eristysvastuksen testaus.

Vesitiiviysasiat
EN 60529:n tai UL 50:n mukainen vesisuihkutesti

Pilkun päälle tarkkaa
Laatua luonnollisesti myös valmistuksessa