Rittal-pohjamaalaus

Ihanteellinen pintasuojaus

Pinnan kolminkertainen käsittely tarjoaa ihanteellisen korroosiosuojan ja kestää mineraaliöljyt, voiteluaineet, työstöemulsiot ja liuotinaineet, joita käytetään esimerkiksi puhdistukseen.

Jatkuva prosessin valvonta takaa laadun. Tietoja tuotekohtaisesta pintakäsittelystä löydät kulloisistakin tilausasiakirjoista.

1. vaihe: Nanokeraaminen pinnoittaminen

Tähän asti käytetyn fosfatoinnin sijaan Rittal käyttää nyt uutta menetelmää uppopohjamaalauksen esikäsittelyssä: nanokeraamista pinnoittamista.
Tätä menetelmää käytetään kaikissa itse valmistamissamme uppopohjamaalatuissa tuotteissa.
Nanokeraamisen pinnoitteen etujen yleiskatsaus:

  • Pitkäaikaisesti paremmin suojatut laitteet
  • Parempi korroosiosuoja
  • Pysyvämpää arvoa
  • Säästää ympäristöä

Vakuuttava korroosiosuoja
168 tunnin suolasumukokeen jälkeen DIN EN ISO 9227:n mukaan:

Tavallinen pinnoite
(esim. vain pulverimaalattu)

Rittalin korkea standardi vuodesta 1981 lähtien

Optimierter Rittalin standardi (RiNano)

2. vaihe: Sähköforeesiupotusmaalaus

  • Raskasmetalleista, kromaatista ja silikonista vapaat polyesterihartsit vesiohenteisella maalipohjalla
  • RAL 7035
  • Synnyttää pinnoille, reunoihin ja onteloihin yhtenäisen pinnoitekerroksen, näin ontelot sinetöidään täysin
  • Kerroksen paksuus noin 20 µm
  • Poltto

3. vaihe: rakenteen pulverimaalaus

  • Sähköstaattinen, ympäristöystävällinen raskasmetalleista, kromaatista ja silikonista vapaa pulveripinnoite, polyesterihartsipohjainen, suuri mekaaninen kestävyys
  • Standardiväri RAL 7035
  • Hyvä kemiallisten aineiden, lämmön- ja säänkestävyys
  • Dekontaminoitavissa
  • Poltto

Jälkikäsittely

Pohjamaalin tai pulverimaalin päällemaalattavuus:

Kotelomme voi perusteellisen puhdistuksen jälkeen päällemaalata. Tähän sopivat DD-maalit, 1- ja 2-komponenttimaalit, automaalit, pulverimaalit, vesiohenteiset maalit ja nitromaalit.

IEpävarmoissa tapauksissa tulisi suorittaa soveltuvuustesti. Maalinvalmistajien ohjeita on noudatettava.

Seuraavat erityispinnoitteet ovat erityisestä toivomuksesta mahdollisia:

Trooppisten olosuhteiden pinnoite antamaan korroosionkestävyyttä lämpimässä ja kosteassa ilmastossa (sisätilat).
Kemiallinen maalaus, paras maaleilla saavutettava kestävyys orgaanisia ja epäorgaanisia aineita vastaan.