Laajennetulla koestusmenetelmällä – erikoispintakäsittelyllä – materiaalit koestetaan järjestelmätasolla. Tämä merkitsee sitä, että kulloisellakin käyttöalueella koestetaan koko tuote yksittäisen osan sijaan.
- Geometriavaikutukset otetaan huomioon
- Testaus oikeilla testausväliaineilla
- Optimaalinen materiaalivalinta ja -yhdistelmä
- Korroosiosuojan testausmenettely (komponenttisuuntautunut ja rakennesuuntautunut)
Korroosion riippuvuus paikallisista ympäristöolöoista, esim. korroosiomäärät vähän seosmetalleja sisältävässä teräksessä:
| Korroosion keskimäärät µm/vuosi | |||
| Pohjanmeri | Välimeri | Persian lahti | |
| Ilmakehä | 50-70 | ||
| Roiskevesialue | 140 | 140 | 190 |
| Vaihtelevasti upoksissa oleva alue | 80 | 50 | 50 |
| Matalavesialue | 210 | 160 | 130 |
| Jatkuvasti upoksissa oleva alue | 30 | 40 | 40 |
| Merenpohja | 20 | ||
voimassa olevien määräysten mukaan esim. EN, IEC, ASTM
Etu: sama mittakaava, vertailukelpoinen
Haittapuoli: täysin komponenttisuuntautunut (esim. vain teräslevyt)
- Testaus järjestelmätasolla (valmis tuote yksittäisten osien sijasta)
- Myös geometriavaikutukset (reunat, raot ym.) testataan
- Testaus oikeilla testiväliaineilla
Etu: Käytännöllinen, ihanteellinen materiaalien valinta ja yhdistely kulloisellakin käyttöalueella (pinnoitettu teräs, ruostumaton teräs, alumiini, sinkki)
- Rakojen välttäminen ja tiivistäminen
- Sopivat materiaaliyhdistelmät
- Orgaaninen pinnoitus mahdollisuuden mukaan