SÄHKÖISTÄ JÄRJESTELMÄSI

Latausinfrastruktuuri, energiatehokkuus ja sektorikytkentä

Energiamurrokseen vahvojen kumppaneiden kanssa

Sähköautonlatauksen ratkaisut

Meiltä löytyy valmiita ratkaisuja sähköautonlataukseen

Energiamurros on sähkön jakelua ja varastointia laajempi käsite. Energiankulutus on merkittävässä roolissa useista näkökulmista tarkasteltuna. Kyse on esimerkiksi tehokkaasta energianhallinnasta, jonka avulla yritykset, erityisesti valmistava teollisuus, voivat vähentää sähkönkulutusta. Sektorikytkentä eli sähkö-, lämmitys-, rakennus-, liikenne- ja muiden teollisuusalojen yhdistäminen on tärkeä osa energiamurrosta.

Sähköisen liikenteen lisäämisen kannalta on ratkaisevan tärkeää, että latauspisteitä on saatavilla laajalti: latausasemilla, kotona, työpaikalla, ostoskeskuksissa. Lyhyesti sanottuna latausinfrastruktuuria tarvitaan kaikkialla, missä auto on pysäköitynä.

Rittalin ratkaisut energiamurrokseen

Toisiinsa kytketyt laitteisto- ja ohjelmistoratkaisut nopeuttavat energiamurrosta. Rittal on tarttunut näihin uusiin kysymyksiin yhdessä sisaryhtiöidensä Eplanin ja GEC:n kanssa, jotta se voi digitalisoida ja automatisoida prosesseja. Näin monimutkaisetkin järjestelmät voidaan suunnitella kokonaisvaltaisemmin ja olla valmiina tulevaisuuden muutoksiin.

Paras lopputulos jalostuu käytännön kokemuksia hyödyntämällä. Esimerkiksi latausasemien suunnitteluun ja toteutukseen on olemassa valmiita ratkaisuja, joihin suunnittelija pääsee helposti käsiksi Eplanin-ohjelmistoilla. Ennalta konfiguroitu projekti sisältää kaikki yksityiskohdat, mukaan lukien standardoidut teollisuuslaitteistot, ja vaatii vain minimaalista räätälöintiä – aikasäästöä.

Hyödyt yhdellä silmäyksellä:

  • Suunnittelu ja toteutus ennätysajassa – Hyödynnä parhaiden käytäntöjen mukaiset ratkaisut sen sijaan että aloitat alusta.
  • Täydellinen synergia ja koordinointi – Laitteisto ja ohjelmisto sopivat saumattomasti yhteen.
  • Maailmanlaajuiset sovellusvaihtoehdot kansainvälisten standardien noudattamisen ja globaalin palveluverkoston ansiosta.
  • Edelläkävijäkumppanit, joilla on uusia ja innovatiivisia ratkaisuja energiamurrokseen – yrityksesi kilpailukyvyn tueksi.

Tyypillisiä ratkaisuja latausinfrastruktuuria varten:

Ulkokaapit

CS Toptec

Ulkokaappi 100 mm jalustalla ja sadekatolla. Kaksikuorirakenne sivu- ja takaseinissä sekä ovissa. Kokonainen TS 8 -runko käytettävissä sisärakenteita varten.

Kytkentäkaapit

Kaappijärjestelmät

VX25- ja TS 8 -rivikaapeissa sekä SE-yksittäiskaapeissa on täydellisesti suunniteltu runkoprofiili. Runkorakenteessa on kaksi asennustasoa, minkä ansiosta kytkentäkaapin koko tila on optimaalisesti...

Kytkentäkaapit

Seinäkotelo

Kompaktit AX-kytkentäkotelot ja AX-muovikotelot soveltuvat monenlaisiin käyttökohteisiin niin sisä- kuin ulkotiloihin. Kotelot täyttävät korroosiosuojauksen vaatimukset ja kotelointiluokan IP66:een asti. AX-koteloihin...

Kytkentäkaapit

Ulkokaapit

Ulkokaapit ja -kotelot soveltuvat vaativiinkin käyttöympäristöihin. Rittal toimittaa vakiotuotteina CS-seinäkoteloita ja CS New Basic -kaappeja suoraan varastosta. CS Toptec -kaapit ovat...

Virranjakelu

Virtakiskojärjestelmät

RiLine-virtakiskojärjestelmät yksilöllisiin sähkökeskuksiin 2 100 A:iin asti. Täydelliset ratkaisut AC- tai DC-sovelluksiin.

Ota yhteyttä! Autamme mielellämme.

Lähetä alla oleva lomake tai soita suoraan myyntiimme. Yhteystietoihin täältä.

Referenssejä

Tritium

E-liikkuvuutta kaikille

Rittal-tuotteiden kansainvälinen saatavuus ja korkea laatu ratkaisivat tilauspäätöksen. Rittal-ratkaisua käytetään muun muassa siksi, että se suojaa latauspylväiden herkkiä sähkökomponentteja ympäristön vaikutuksilta.

Sähköbussit SBRS GmbH

Suojassa satoi tai paistoi

Lounais-Saksassa Freiburgissa ajetaan paremman ilmaston puolesta sähköbussilla. Bussien optimaalisesta sähkölatauksesta huolehtii SBRS GmbH:n nerokas latausinfrastruktuuri Rittalin komponenteilla, jotka tarjoavat optimaalisen suojan niin tuulelta,...