SÄHKÖISTÄ JÄRJESTELMÄSI

Energian tuotanto energiamurroksen yhteydessä

Energiamurroksesta hyötyminen. Valmistaudu tulevaisuuteen.

Energiantuotanto

Ratkaisut energiantuotantoon

Sähköntuotannon lisääminen ja uudelleenjärjestelyt edellyttävät valtavia ponnisteluja lähivuosina. Siirtyminen pois hiilestä, kaasusta ja öljystä kohti uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä johtaa monien hajautettujen voimalaitosten nopeaan lisäämiseen. Katkeamaton sähkönjakelu edellyttää häiriötöntä tuotantoa.

Norjalaisen tutkimuksen* mukaan uusiutuvien energialähteiden osuus kasvaa 83 prosenttiin kaikesta sähköntuotannosta vuoteen 2050 mennessä. Todellisuudessa tämä tarkoittaa, että aurinkosähkön tuotanto kasvaa 20-kertaiseksi ja tuulivoiman tuotanto kymmenkertaistuu.

Rittalin ratkaisut energia- ja virranjakelupuolelle

Jotta siirtyminen pois fossiilisista polttoaineista olisi mahdollisimman tehokasta, Rittal tarjoaa tehokkaita ja kustannusoptimoituja järjestelmäratkaisuja uusiutuvia energialähteitä varten. Standardoidut modulaariset komponentit helpottavat järjestelmän suunnittelua, käyttöönottoa ja tarvittaessa laajentamista. Valikoimaamme kuuluu:

  • Kytkentäkaapit
  • Virranjakelu
  • Ilmastointi
  • Automaatioratkaisut ohjaus- ja kytkinlaitteiden valmistukseen
  • Huolto

Hyötysi yhdellä silmäyksellä:

  • Helppo suunnittelu ja nopea käyttöönotto – Modulaarisen järjestelmän vakioratkaisujen ansiosta sinun ei tarvitse aloittaa tyhjästä, vaan voit hyödyntää valmiiksi suunniteltuja ratkaisuja.
  • Pitkät huoltovälit – Vähän huoltoa vaativien ratkaisujen ja suojausominaisuuksien ansiosta järjestelmät ovat ihanteellisia vaativimmissakin olosuhteissa.
  • Maailmanlaajuiset sovellusvaihtoehdot – Kansainvälisten standardien noudattamisen ja maailmanlaajuisen palvelun ansiosta.
  • Kaikki yhdeltä toimittajalta monen vuoden kokemuksella ja testatuilla ratkaisuilla.

* "Energy Transition Outlook 2022" from the Norwegian company DNV

Tyypillisiä ratkaisuja sähköntuotantoon

Kytkentäkaapit

Ulkokaapit

Ulkokaapit ja -kotelot soveltuvat vaativiinkin käyttöympäristöihin. Rittal toimittaa vakiotuotteina CS-seinäkoteloita ja CS New Basic -kaappeja suoraan varastosta. CS Toptec -kaapit ovat...

Kytkentäkaapit

Ulkokaapit

Ulkokaapit ja -kotelot soveltuvat vaativiinkin käyttöympäristöihin. Rittal toimittaa vakiotuotteina CS-seinäkoteloita ja CS New Basic -kaappeja suoraan varastosta. CS Toptec -kaapit ovat...

Ilmastointi

Ulkojäähdytin

Toiminta ja turvallisuus – joka säällä. Ulkotilojen ilmastointiratkaisut soveltuvat käytettäviksi ulkona. Erityisen energiatehokkaiden jäähdyttimien ohella myös suodatintuulettimia roiskevesisuojalla,...

IT-kaappijärjestelmät

Verkko-/palvelinkaappi VX IT Laiteovella, IP55, 19" profiilikiskoilla standard

VX IT verkko-/palvelinkaappi, suunniteltu kaappikohtaista jäähdytystä varten. 19 tuuman sisärakenne, standard-kokoonpanossa 19 tuuman profiilikiskot saatavissa eri mittaisina ja kotelointiluokkaan IP 55 asti.

Virranjakelu

Virtakiskojärjestelmät

RiLine-virtakiskojärjestelmät yksilöllisiin sähkökeskuksiin 2 100 A:iin asti. Täydelliset ratkaisut AC- tai DC-sovelluksiin.

Referenssejä