SÄHKÖISTÄ JÄRJESTELMÄSI

Verkkoinfrastruktuuri - älykäs ja tulevaisuudenkestävä

Tehokkaat ja älykkäät sähköverkot energiamurrosta varten

Virranjakelu

Virranjakeluratkaisut

Uusiutuvien energialähteiden kasvava osuus energialähteiden yhdistelmästä aiheuttaa valtavan rasituksen nykyiselle sähköverkolle ja lisää huomattavasti järjestelmän monimutkaisuutta. Hajautettu energiantuotanto monimutkaistaa sähköverkkoja. Tuotetun sähkön määrä vaihtelee suuresti sijainnin, vuorokaudenajan ja vallitsevien sääolosuhteiden mukaan.

Suurin haaste on tuotannon ja kulutuksen tasapainottaminen. Energiainfrastruktuurin on siksi oltava entistä avoimempi, joustavampi ja älykkäämpi. Digitalisaatio mahdollistaa verkon käytön ja tasapainon parantamisen älykkään valvonnan ja ohjauksen avulla.

Rittal – vakuuttavia ratkaisuja

Rittal voi tarjota sinulle modulaarisen järjestelmän, joka koostuu kotelosta ja ilmastointiratkaisuista. Kokonaisratkaisu suojaa sähkötekniikkaasi parhaalla mahdollisella tavalla myös vaikeimmissa ympäristöolosuhteissa.

Jotta voit hallita järjestelmiäsi tehokkaasti, sinun on kerättävä ja arvioitava tietoja reaaliajassa ympäri vuorokauden. Koska järjestelmät ovat aikakriittisiä, on vältettävä pitkiä tiedonsiirtoetäisyyksiä. Tiedot olisi tallennettava ja käsiteltävä siellä, missä ne syntyvät. Modulaaristen datakeskusratkaisujen avulla Rittal tarjoaa edge computing -sovelluksiisi täydellisiä, avaimet käteen -ratkaisuja, jotka voit konfiguroida yksilöllisesti ja tarpeen mukaan.

Hyödyt sinulle yhdellä silmäyksellä

  • Nopea ja turvallinen asennus modulaarisen järjestelmäkotelon ja IT-infrastruktuurin ansiosta.
  • Tulevaisuuteen suuntautuneet IT-ratkaisut – ihanteellisia älykkäiden sähköverkkojen kehittämiseen ja käyttämiseen
  • Vikasietoinen ja pitkäaikainen toiminta, joka on mahdollisimman hyvin suojattu arvaamattomilta sää- ja ympäristöolosuhteilta.
  • Maailmanlaajuiset sovellusvaihtoehdot kansainvälisten standardien noudattamisen ja maailmanlaajuisen palvelun ansiosta.
  • Täydellinen järjestelmätoimittaja – yksi yhteyshenkilö kaikkiin kysymyksiisi

Tyypillisiä ratkaisuja virranjakeluun

Kytkentäkaapit

Kaappijärjestelmät

VX25- ja TS 8 -rivikaapeissa sekä SE-yksittäiskaapeissa on täydellisesti suunniteltu runkoprofiili. Runkorakenteessa on kaksi asennustasoa, minkä ansiosta kytkentäkaapin koko tila on optimaalisesti...

kääntökehys

Kääntökehys, suuri 600, 800 ja 1200 mm:n leveisiin VX-kaappeihin

482,6 mm:n (19 tuuman ) komponenttien asentamiseen.

Kytkentäkaapit

Seinäkotelo

Kompaktit AX-kytkentäkotelot ja AX-muovikotelot soveltuvat monenlaisiin käyttökohteisiin niin sisä- kuin ulkotiloihin. Kotelot täyttävät korroosiosuojauksen vaatimukset ja kotelointiluokan IP66:een asti. AX-koteloihin...

Kytkentäkaapit

Ulkokaapit

Ulkokaapit ja -kotelot soveltuvat vaativiinkin käyttöympäristöihin. Rittal toimittaa vakiotuotteina CS-seinäkoteloita ja CS New Basic -kaappeja suoraan varastosta. CS Toptec -kaapit ovat...

Ulkojäähdytin

Seinään asennettava jäähdytin Blue e+ ulkoilma 1,5 kW – 5,0 kW

Energiatehokkaat, seinään asennettavat Blue e+ -jäähdytyslaitteet teholuokissa 1500–5000 W. Ne tarjoavat korkean suojausluokan IP56 / UL tyyppi 12/3R/4 ja lämpötila-alueen -30 °C – 60 °C avulla...