Tänään tilattu – huomenna perillä: Nettikauppiaille nopea ja luotettava tilauksen toimittaminen on asiakassuhteen avainkomponentti. Jaetut korkean automaatioasteen pakkausvarastot huolehtivat siitä, että tarinat toimitetaan ripeästi ja tehokkaasti asiakkaille. Itse paikalla IP-kykyiset automaatiojärjestelmät sekä erikoistuneet ohjelmistosovellukset valvovat logistiikkaprosesseja ja tarvitsevat siihen käyttökatkotonta IT-infrastruktuuria. Muuan maailmanlaajuisesti toimiva E-kauppapalvelujen tarjoaja oli sijoittanut tietojensa käsittelyä varten herkkiä IT-järjestelmiä varastorakennuksiin, joissa ne kuitenkin olivat alttiita pölylle ja vaaroille, kuten asiattomalle käytölle. Muutamia vuosia sitten tämä kauppias modernisoi tavaratalojensa IT-infrastruktuurin Rittal-järjestelmillä ja valitsi IT-jäähdytystä varten Blue e+ -IT-jäähdytysjärjestelmän. Tämän ratkaisun oli muun muassa tarkoitus nostaa käyttövarmuutta suljetun jäähdytyskierron avulla sekä parantaa energiatehokkuutta.
Tehokasta ja käyttökatkotonta
Rittalin Blue e+ -IT-jäähdyttimet käyttävät innovoivaa hybridimenetelmää, jossa rinnakkaiset jäähdytyskierrot tekevät yhteistyötä lämpötilaeron perusteella. Integroitu lämpöputki johtaa lämmön pois kotelosta heti kun ympäristön lämpötila putoaa alas passiivisen ilmastoinnin tavoitearvon. Aktiivinen ilmastointi käyttää kompressoria sekä kierroslukusäätöisiä komponentteja tarpeenmukaisen jäähdytyksen varmistamiseksi. Tämä ainutlaatuinen invertteriteknologia tarjoaa jäähdytystehon, joka vastaa tarkalleen tilanteen vaatimuksia.
Lopuksihan Blue e+ -IT-järjestelmät varustettiin esineiden Internet -moduulilla IT-jäähdytyksen valvonnan ja ohjauksen keskittämiseksi. Vaikka esineiden Internet -moduulit eivät täytä ohjaustasolla mitään liiketoiminnan kannalta kriittisiä tehtäviä, kauppias voi hyödyntää käyttötietoja saadakseen etukäteisnäkymän järjestelmän suorituskykyyn ja tulevaisuuden vaatimuksiin. Tämän lisäksi kauppias on solminut Rittalin kanssa palvelusopimuksen näiden järjestelmien huollosta. Rittal tarjoaa paikalla toimivaa palvelua globaalin huoltoverkkonsa kautta eri toimipisteissä noin 150 maassa. Optimaalisen varaosavarastoinnin ansiosta on mahdollista, että 90 prosenttia kaikista korjaustehtävistä voidaan suorittaa ensimmäisellä käynnillä.
Käytettävyyden parantamiseksi kauppias toteutti IT-järjestelmien asennukset redundanttisesti. Jokaisessa pakkausvarastossa on kaksi täysin identtistä Rittal-ratkaisu, niin että on varmistettu, että yritys voi työstää toimeksiantoja aina.
Todennettavissa olevia kustannussäästöjä
Verkkokauppiaan tiivistelmä: Rittalin Blue e+ -IT-järjestelmät toimivat hyvin tehokkaasti. Blue e+ säästää todennettavasti jopa 70 prosenttia energiaa. Kauppias on jo useita vuosia ollut Rittalin asiakas, ja tänä aikana hän on voinut testata eri valmistajien jäähdytysjärjestelmiä. Suuren tehokkuuden ja luotettavuuden ansiosta asiakas aikoo pysyä Rittalille uskollisena vastakin.
Yleiskatsaus
- Projekti
- Verkkovähittäiskauppias
- Paikkakunta
- täsmentämätön, Yhdysvallat
- Toimiala
- Retail
- Haaste
Korkea automatisointiaste pakkausvarastossa asiakkaan nopeaksi palvelemiseksi
Logistiikkaprosessien ohjaus IP-kykyisten automaatiojärjestelmien sekä ohjelmistosovellusten kautta
IT-järjestelmien pystyttäminen suoraan varastorakennuksiin
Korkea energiatehokkuus
- Ratkaisu
Blue e+ -IT-jäähdyttimien käyttö
70 prosenttia säästöä energiankulutuksesta
Esineiden Internet -moduuli IT-jäähdytyksen valvontaan ja ohjaukseen