Tietoturva

Kriittisen IT-infrastruktuurin tietoturvaratkaisut

Nykyisessä maailmassa yrityksen liiketoiminnan menestys riippuu yhä enemmän digitaalisista järjestelmistä. Tuotantokatkokset olivat ennen hyväksyttäviä, mutta nyt yritysten on voitava luottaa tuotantolaitostensa digitaalisiin ohjausjärjestelmiin jatkuvasti. Jatkuvasti käytettävissä oleva IT-infrastruktuuri on siksi yksi tärkeimmistä tekijöistä tehokkaan tuotannon kannalta.

Tietoturva on ehdottoman tärkeää kriittiseksi infrastruktuuriksi luokitelluilla aloilla, koska niillä käsitellään erittäin arkaluonteisia tietoja ja tarvitaan erittäin luotettavia tietojärjestelmiä. Kriittisen infrastruktuurin kattavat tietoturvaratkaisut tarjoavat monipuolista suojaa sekä fyysisiä riskejä että kyberuhkia vastaan ja varmistavat näin liiketoiminnan sujuvuuden.

Suunnittelutiedot, arkaluonteisiin liiketoimintaprosesseihin liittyvät tiedot ja tuotantoa ylläpitävät tiedot on suojattava erilaisilta riskeiltä, kuten pölyltä, tulelta ja vedeltä. On myös muita fyysisiä riskejä, kuten sähkökatkot tai jäähdytysjärjestelmän häiriöt, jotka aiheuttavat lämpötilan nousua tietokeskuksissa.

Cyberuhat kattavat monenlaisia riskejä palvelunestohyökkäyksistä (DoS) kehittyneisiin pysyviin uhkiin (APT). Palvelunestohyökkäyksessä hakkeri salaa tuotantotiedot ja vaatii niistä lunnaita. Kehittyneillä pysyvillä uhkilla taas tarkoitetaan hyökkäyksiä, joilla pyritään saamaan pysyvä pääsy verkkoon (ja muihin järjestelmiin) tietojen hankkimiseksi tai sabotaasin toteuttamiseksi. Jälkimmäisellä voi olla vakavia seurauksia - rikolliset voivat tällöin peukaloida etänä jäähdytysratkaisuja tai UPS-järjestelmiä tai jopa sammuttaa ne kokonaan.

Kestääkö IT-infrastruktuurisi tietohyökkäykset?

Käytä Smart IT -tarkistustamme selvittääksesi asian nyt!

Ennen kuin voimme tehdä luotettavan analyysin ja antaa sinulle suosituksia toimista, joilla voit parantaa tietoturvaasi, meidän on tiedettävä mahdollisimman paljon IT-infrastruktuurisi fyysisestä kokoonpanosta.

Smart IT check on online-kyselylomake, jonka avulla voit kertoa meille IT-ympäristösi arkkitehtuurista, olemassa olevasta fyysisestä IT-infrastruktuuristasi, tietoturvasi nykyisestä organisoinnista ja IT-järjestelmiesi toiminnasta. Kun olet täyttänyt kyselylomakkeen, yksi pätevistä IT-asiantuntijoistamme ottaa sinuun yhteyttä ja kertoo sinulle, mitä optimointipotentiaalia on tunnistettu, ja selittää, miten IT-infrastruktuuriin liittyvät riskitekijät voidaan minimoida. Hyödynnä neuvojamme nyt! Se on ilmaista ja ei ole velvollisuutta .

Siirry Smart IT -tarkastukseen

Micro Data Centers - joustavat IT-turvakaapit

Mikrodatakeskukset ovat turvakaappeja, jotka tarjoavat suojaavan kotelon yhdelle tai useammalle palvelinkaapille. Modulaarisen rakenteensa ansiosta ratkaisumme soveltuvat asennettaviksi vaikeapääsyisiinkin paikkoihin. Jos IT-infrastruktuurisi kasvaa tai muutat, jokainen IT-turvakaappi voidaan mukauttaa ja koota uudelleen yksilöllisesti, mikä takaa maksimaalisen joustavuuden ja investointisi tulevaisuudenkestävyyden. Mikrodatakeskus voidaan asentaa hyvin nopeasti pienimpiinkin tiloihin ja päivittää erilaisilla komponenteilla ja lisävarusteilla tarpeisiisi sopivaksi.

Pieni datakeskus, joka tarjoaa optimaalisen suojan yhdelle tai useammalle palvelinkaapille.

Hyödyt sinulle yhdellä silmäyksellä:

  • Maksimaalinen turvallisuus IT-infrastruktuurillesi
  • Modulaarinen rakenne mahdollistaa asennuksen vaikeapääsyisiinkin paikkoihin
  • Olemassa olevien palvelinkaappien kotelointi mahdollista
  • Tulevaisuuden kannalta varma investointi laajennettavuuden, purkamisen ja uudelleen kokoamisen ansiosta
  • Järjestelmätestattu turvallisuus ja korkea suojaustaso - testit on suoritettu akkreditoiduissa testauslaitoksissa ja vahvistettu testiraporteilla
  • Modifioidut ilmanohjauslevyt optimaalista ilmanohjausta varten, mikä takaa tehokkaan jäähdytyksen mikrodatakeskuksissa

Tuotteeseen

Konfiguroi räätälöity turvakaappi ja erilaiset komponentit ja lisävarusteet, jotka muuttavat IT-kaapin mikrodatakeskukseksi. Prosessin päätteeksi saat yleiskatsauksen valitsemistasi vaihtoehdoista, mukaan lukien kaikki tarvittavat tekniset tiedot. Voit hyödyntää näitä asiakirjoja kysyessäsi neuvoja IT-asiantuntijoiltamme.

Siirry Micro Data Center -konfiguraattoriin

Muut Rittalin tietoturvaratkaisut

Täydelliset ratkaisut IT-infrastruktuurin suojaamiseen fyysisiltä riskeiltä - modulaarisista huonejärjestelmistä älykkäisiin sammutusjärjestelmiin. Suunnittelitpa sitten uutta rakennusta tai datakeskuksesi laajennusta - olemme tukenasi vuosikymmenten kokemuksellamme IT-turvallisuudesta.

Perus turvahuone – optimaalinen, modulaarinen huone huoneessa -ratkaisu IT-infrastruktuurin komponenttien suojaamiseen.
Korkean käytettävyyden huone – maksimaalinen, sertifioitu fyysinen suojaus datakeskuksille ja IT-järjestelmien sijaintipaikoille.

Tuotteeseen

VdS:n testaama varhaispalon havaitsemis- ja sammutusjärjestelmä voi valvoa jopa viittä räkkiä. Jos tulipalo syttyy, se sammutetaan ympäristöystävällisellä NOVEC™ 1230-palonsammutusaineella.

Tuotteeseen

IT-turvallisuus varmistetaan joustavilla, räätälöidyillä ratkaisuillamme, joilla valvotaan ja seurataan kaikkia IT-ympäristön fyysisiä parametreja.

Tuotteeseen

Yhteensopivat IT-jäähdytyskonseptit varmistavat, että sekä yksittäisiä kaappeja että kokonaisia datakeskuksia jäähdytetään tehokkaasti ja komponenttiystävällisesti.

tuotteeseen

RiZone ohjelmisto on suunniteltu fyysisen IT-infrastruktuurin ja palvelimien integroituun valvontaan.

Tuotteeseen

Käytätkö jo optimaalista ratkaisua IT-infrastruktuuriin?

Voimme tehdä TCO (total cost of ownership) -analyysin, jolla voimme laskea datakeskuksesi investointi- ja käyttökustannukset ja suositella älykkäiden ilmastointikonseptien perusteella parasta ilmastointityyppiä IT-infrastruktuurillesi - kaikki ympäristöolosuhteet huomioon ottaen. CFD (computational fluid dynamics) -analyysin avulla voidaan ennustaa lämpöprosesseja ja ottaa käyttöön toimenpiteitä energiatasapainon parantamiseksi.

Ota meihin yhteyttä täyttämällä lomakkeemme, niin etsimme yhdessä kanssasi parhaan mahdollisen ratkaisun.

Huollon palvelumme - luotettavuus takaa mielenrauhasi.

Ajan ja suorituskyvyn menetykset maksavat aikaa ja rahaa. Tämän vuoksi asiakkaillamme ympäri maailmaa on käytössään erityisen kattava ja räätälöity palveluvalikoima.

Hyötyjä sinulle: Maksimaalinen järjestelmän käytettävyys, mahdollisten säästöjen tunnistaminen sekä maailmanlaajuinen pääsy palveluihimme.

Tutustu palveluvalikoimaamme

B. Braun

Teollisuus 4.0 -vaatimusten mukainen datakeskus kädenkäänteessä

B. Braunin, maailman mittakaavassa johtavan lääkintätekniikan ja lääketuotteiden valmistajan, IT-asiantuntijat olivat todellisen haasteen edessä: uusi hypermoderni valmistusprosessi vaati IT-infrastruktuurin nopeaa laajentamista.