Valmius, turvallisuus ja toiminnan jatkuvuus

Siitä on kyse puolustusalalla

Siksi infrastruktuuriratkaisumme tarjoavat sinulle kaikkein luotettavimman suojan. Monella tasolla. Fyysisestä turvallisuudesta, jäähdytyksestä, valvontaan, suojautumiseen ja sähkönjakelun jatkuvuuteen asti.

Varmuutta kaikissa tilanteissa

Ratkaisut, jotka täyttävät puolustusalan kriittisen infrastruktuurin äärimmäiset vaatimukset

Ratkaisumme perustuvat vuosien kokemukseen puolustusteollisuudesta, OEM-valmistajien tarpeista sekä viranomisympäristöistä, joissa turvallisuudelle, luotettavuudelle ja toiminnan jatkuvuudelle asetetaan poikkeuksellisen korkeat vaatimukset. Suojaamme tehtäväkriittisiä prosesseja kotelo- ja infrastruktuuriratkaisuilla, jotka täyttävät vaativat IP- ja IK-luokitukset sekä korkeimmat kansainväliset turvallisuusstandardit. Ratkaisuihimme sisältyy myös sähkömagneettisen säteilyn suojaus NATO:n ohjeistusten mukaisesti. Näin varmistamme korkean turvallisuustason kaikissa toimintaympäristöissä, aina operatiivisista kohteista viranomaisten ja kriittisen infrastruktuurin korkean suojaustason ympäristöihin.

Puolustusratkaisut korkeimpien turvallisuusvaatimusten mukaisesti

Infrastruktuuriratkaisumme vähentävät riskejä ja parantavat toimintavarmuutta kansainvälisten standardien mukaisesti. NATO:n ja EU:n luokitellun tiedon suojaamiseen tarjoamme järjestelmiä, jotka täyttävät tiukimmat EMC-vaatimukset sekä muut keskeiset turvallisuus- ja suojausstandardit. Modulaariset ja skaalautuvat ratkaisut mukautuvat joustavasti muuttuviin tarpeisiin ja tukevat toimintaa myös tulevaisuudessa.

Yhteistyöllä turvallisia ja tulevaisuudenkestäviä puolustusverkkoja

Yhdistämme oman asiantuntemuksemme OEM-valmistajien ja järjestelmäintegraattoreiden osaamiseen luodaksemme turvallisia, toimintavarmoja ja tulevaisuudenkestäviä puolustusinfrastruktuureja. Tarjoamme integroidun kokonaisratkaisun yhdeltä kumppanilta, joka tukee toimintaanne niin tänään kuin vuosien päästäkin.

Konttikonesali Blue e+ -ulkojäähdytystekniikalla

Korkeimman tason suojausta modulaarisilla IT-infrastruktuuriratkaisuilla

Konttipohjaiset palvelintilat mahdollistavat turvallisen ja suorituskykyisen IT-infrastruktuurin myös vaativissa operatiivisissa ympäristöissä. Ratkaisut ovat siirrettäviä, skaalautuvia ja suunniteltu täyttämään puolustusalan tiukat turvallisuus-, käytettävyys- ja toimintavarmuusvaatimukset.

Nopeasti käyttöönotettavat palvelintilat soveltuvat esimerkiksi harjoitusalueille, tilapäisiin komentopaikkoihin ja etulinjan tukikohtiin. Modulaarinen rakenne mahdollistaa järjestelmän joustavan laajentamisen ja mukauttamisen operatiivisten sekä tehtäväkohtaisten vaatimusten mukaan.

Kompaktit koteloratkaisut

Kompaktit koteloratkaisut puolustusalan vaativiin käyttökohteisiin
 
Kompaktit kotelot tarjoavat luotettavan ratkaisun puolustusalan vaativiin sovelluksiin. Valikoimaan kuuluu muun muassa polykarbonaatti- (PK) ja alumiinikoteloita (GA), kompakteja KX-koteloita, teräslevystä valmistettuja riviliitin- ja kytkentäkoteloita sekä E-Box- ja väyläkoteloratkaisuja.
 
Seinäasennettavat kotelot on suunniteltu täyttämään puolustusalan tiukat suojaus- ja turvallisuusvaatimukset sähköisten ja elektronisten komponenttien suojaamiseksi erilaisissa ohjaus- ja automaatiojärjestelmissä. Korkean, jopa IP66-suojausluokan ansiosta ne soveltuvat erinomaisesti vaativiin käyttöympäristöihin sekä sisä- että ulkotiloissa.

Ulkokaappiratkaisut puolustusalalle

Luotettava vaativiin ulkotiloihin suunniteltu infrastruktuuri operatiivisiin toimintaympäristöihin

Ulkokaappiratkaisumme soveltuvat erinomaisesti vaativiin puolustusalan ja turvallisuuskriittisiin ulkoympäristöihin. Rittalin sarjavalmisteiset CS-seinäkotelot ja CS New Basic -kotelot ovat saatavilla suoraan varastosta, mikä mahdollistaa nopean käyttöönoton myös sotilaallisissa kohteissa.

CS Toptec -ulkokaapit tarjoavat kestävän ja luotettavan ratkaisun erilaisissa ilmasto- ja käyttöolosuhteissa. Monikäyttöinen ulkokaappi on kehitetty erityisesti viestintä- ja tietojärjestelmien kriittisiin sovelluksiin, kuten puolustusvoimien sekä taktisten tietoliikenneverkkojen infrastruktuureihin, joissa toimintavarmuus, suojaus ja jatkuva käytettävyys ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Edut

Luotettava IT-infrastruktuuri

IT-infrastruktuuri- ja teollisuusratkaisut maailmanlaajuisiin puolustusoperaatioihin

Puolustusalan toimintaympäristöt asettavat korkeat vaatimukset turvallisuudelle, toimintavarmuudelle ja käytettävyydelle. Luotettavan IT-infrastruktuurin lisäksi kriittisten järjestelmien fyysinen suojaus, energiansyötön varmistaminen ja turvallinen tiedonsiirto ovat välttämättömiä onnistuneille operaatioille.

Rittal tarjoaa puolustusalan käyttöön standardoituja, modulaarisia ja skaalautuvia IT- ja teollisuusratkaisuja, jotka tukevat toimintaa niin pysyvissä kohteissa kuin vaativissa kenttäolosuhteissakin. Ratkaisut mukautuvat joustavasti operatiivisten tarpeiden muutoksiin ja takaavat luotettavan toiminnan erilaisissa ympäristöissä maailmanlaajuisesti.

Tehokkaat IT-ratkaisut operatiivisiin ympäristöihin

Reagoivat infrastruktuurit taktisiin ja liikkuviin toimintaympäristöihin
 
Nykyaikaiset puolustusoperaatiot ovat vahvasti riippuvaisia reaaliaikaisesta tilannekuvasta, viestintäjärjestelmistä ja datan käsittelystä. Sensorien, valvontajärjestelmien, logististen prosessien sekä johtamis- ja valvontajärjestelmien (Command & Control) on toimittava saumattomasti yhdessä myös vaativissa olosuhteissa ja syrjäisillä toiminta-alueilla.
 
Edge Data Center -ratkaisumme mahdollistavat paikallisen tiedonkäsittelyn pienellä viiveellä ja korkealla toimintavarmuudella. Kun data käsitellään lähellä sen lähdettä, reagointiajat lyhenevät ja keskitettyjen verkkojen kuormitus vähenee. Tämä parantaa operatiivista suorituskykyä, tukee nopeampaa päätöksentekoa ja varmistaa puolustusjoukkojen toiminnan siellä, missä sitä tarvitaan.

Infrastruktuurit korkeimpien sotilaallisten vaatimusten mukaisesti

Kyberuhkat ja fyysiset riskit muodostavat kasvavan haasteen puolustusorganisaatioille maailmanlaajuisesti. Operatiivisten järjestelmien, luottamuksellisen tiedon ja kriittisen infrastruktuurin suojaaminen on strategisesti tärkeää nykyaikaisessa puolustusympäristössä. Digitaalinen turvallisuus sekä IT- ja OT-ympäristöjen fyysinen suojaus ovat erottamaton osa kokonaisvaltaista turvallisuutta.

Rittal toimittaa testattuja ja sertifioituja ratkaisuja, joissa digitaalinen ja fyysinen turvallisuus on yhdistetty saumattomaksi kokonaisuudeksi. Ratkaisuihin kuuluvat muun muassa Micro Data Center -järjestelmät sekä korkean käytettävyyden datakeskusratkaisut, joissa hallittu kulunvalvonta, ympäristösuojaus ja redundanttiset järjestelmät varmistavat maksimaalisen toimintavarmuuden. Ne on suunniteltu vastaamaan vaativien ja tehtäväkriittisten sotilasympäristöjen tarpeisiin kaikkialla maailmassa.

Kestävyys ja toimintavarmuus käsi kädessä

Tulevaisuudenkestäviä ratkaisuja puolustusalan kriittisiin ympäristöihin
 
Myös puolustusalan on vastattava kasvaviin kestävän kehityksen vaatimuksiin tinkimättä suorituskyvystä tai käytettävyydestä. Energiatehokkuus, pitkä käyttöikä ja vastuullinen materiaalien käyttö ovat yhä tärkeämpiä tekijöitä sotilaallisissa infrastruktuureissa niin pysyvissä kohteissa kuin tilapäisissä operatiivisissa ympäristöissä.
 
Rittal tukee puolustusalan toimijoita energiatehokkailla jäähdytysratkaisuilla, tehokkaalla tehonjakelulla sekä modulaarisilla kotelo- ja IT-infrastruktuuriratkaisuilla, jotka soveltuvat käyttöön maailmanlaajuisesti ja palvelevat luotettavasti koko elinkaarensa ajan.
Ratkaisut vähentävät energiankulutusta ja pienentävät ympäristövaikutuksia samalla, kun ne täyttävät puolustusalan tiukimmat turvallisuus-, toimintavarmuus- ja suorituskykyvaatimukset vaativissakin käyttöympäristöissä.

Yhteydenottopyyntö

Täytä alla oleva yhteydenottolomake, niin otamme pian yhteyttä. Palvelemme mielellämme.