Tutkimus ja koulutus

Kun tieto kasvaa, IT:n on näytettävä suuntaa

Toimitamme tehokkaan, turvallisen ja energiatehokkaan infrastruktuurin tekoälyanalyyseihin, simulaatioihin ja monimutkaisiin tutkimuksiin. Korkean käytettävyyden kampusdatakeskuksista hajautettuihin tutkimus- ja opetusalueisiin – ne voidaan suunnitella skaalautuvasti, toteuttaa nopeasti ja laajentaa joustavasti.

We empower IT

IT-infrastruktuuriratkaisut tutkimuslaitoksille ja yliopistoille

Tekoälypohjainen analytiikka, vaativat tutkimusympäristöt ja suurten tietomäärien käsittely asettavat korkeita vaatimuksia oppilaitosten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten IT-infrastruktuureille. Samalla lukukausien käyttöhuipput ja intensiivisen tutkimuksen vaiheet aiheuttavat jatkuvia vaihteluita laskentatehon, turvallisten datahuoneiden, energiatehokkaiden järjestelmien ja joustavien projektiympäristöjen kysynnässä.

Modulaariset, standardoidut IT-järjestelmämme luovat luotettavan alustan nopealle suunnittelulle, toteutukselle ja skaalaukselle. Ne mahdollistavat infrastruktuurien kasvun laitoksesi mukana ja tukevat myös joustavaa siirtämistä, jos tarve vaatii.

Kaikki yhdestä pisteestä: Suorituskykyinen IT tieteelliseen innovaatioon

Rittal tarjoaa koulutus- ja tutkimussektorille kokonaisvaltaisia, täysin integroituja IT-infrastruktuuriratkaisuja yhdestä lähteestä. Vuosikymmenten kokemus ja edelläkävijyys kotelointiratkaisuissa, sähkönjakelussa, jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmissä sekä IT-infrastruktuurissa mahdollistavat tulevaisuuden tarpeisiin suunnitellun järjestelmäalustan, joka tekee tutkimuksen ja opetuksen IT-ympäristöistä luotettavia, turvallisia ja kustannustehokkaita.

Koko kampusympäristössäsi – keskitetyistä datakeskuksista verkottuneisiin laitoksiin ja laboratorioihin – autamme varmistamaan tutkimusdatan suojauksen, laskentaintensiivisten sovellusten vakaan toiminnan myös suuritiheyksisissä ympäristöissä, sovellusten luotettavan käytettävyyden minimaalisella viiveellä sekä digitaalisten oppimisympäristöjen jatkuvan saavutettavuuden. Modulaariset ja skaalautuvat järjestelmät, älykkäät ohjelmistotyökalut sekä maailmanlaajuinen palveluverkosto mahdollistavat Rittalin ratkaisujen joustavan mukauttamisen yksilöllisiin tarpeisiin ja takaavat korkean laadun, toimintavarmuuden sekä maksimaalisen käytettävyyden. Rittalin kumppanina saat energiatehokkaan ja tulevaisuuden vaatimukset täyttävän infrastruktuurin, joka vahvistaa tutkimuksen ja opetuksen edellytyksiä pitkälle tulevaisuuteen.

RiMatrix-datakeskus

Modulaarinen alusta luotettaville IT-infrastruktuureille

RiMatrix-ratkaisulla Rittal tarjoaa käyttäjäystävällisen järjestelmäalustan, joka on suunniteltu erityisesti tiukasti valvottujen ja säänneltyjen toimialojen vaatimuksia varten. Standardoidut IT-ratkaisut luovat yhtenäisen ja turvallisen alustan, kun taas modulaariset ja skaalautuvat laitteet sekä tuotevaihtoehdot mahdollistavat infrastruktuurin joustavan ja taloudellisen laajentamisen ja päivittämisen. Olipa kyseessä sitten keskitetyt datakeskukset tai hajautetut reunasovellukset – RiMatrix-ratkaisumme takaa tulevaisuuden kestävyyden, luotettavuuden ja sopivuuden jokaiseen sovellukseen.

IT-jäähdytys

Tehokas jäähdytysteho korkeimmalla tasolla

Rittalin Liquid Cooling Package (LCP) on tehokas jäähdytysratkaisu, joka voidaan asentaa joustavasti palvelinrackeihin. LCP poistaa kuumaa ilmaa ja kierrättää jäähdytettyä ilmaa, mikä lisää tehokkuutta erityisesti käytettäessä yhdessä kylmäkäytävän eristyksen kanssa. LCP-ratkaisujamme on saatavana jäähdytystehoilla 10–60 kW, ja ne sopivat erinomaisesti olemassa olevien IT-infrastruktuurien päivittämiseen.

Suora nestejäähdytys

Kohdennettu jäähdytys suorituskykyisille datakeskuksille

Suora nestejäähdytys (DLC) on innovatiivinen ratkaisu datakeskusten tehokkaaseen jäähdytykseen. Jäähdytysneste johdetaan suoraan jäähdytettäviin komponentteihin, mikä mahdollistaa tarkan ja tehokkaan lämpötilan säätelyn.

DLC-ratkaisumme on ihanteellinen datakeskuksille, joissa suuritehoisten tekoäly- ja HPC-sovellusten aiheuttama lämpökuorma kasvaa jatkuvasti.

IT-virransyöttö

Älykäs ja joustava virranjakelu

Virranjakeluyksikkömme (PDU) on suunniteltu vastaamaan nykyaikaisten IT-ympäristöjen ja palvelinräkkien vaatimuksiin. Edistyneet mittaus- ja valvontaominaisuudet mahdollistavat virrankulutuksen tarkan seurannan, paremman kapasiteetinhallinnan ja energiatehokkuuden optimoinnin. PDU-ratkaisut integroituvat saumattomasti olemassa olevaan IT-infrastruktuuriin, ja niiden modulaarinen rakenne mahdollistaa joustavan laajentamisen esimerkiksi ylijännitesuojauksen ja muiden lisämoduulien avulla. Tuloksena on skaalautuva ja tulevaisuuden tarpeisiin valmis virranjakeluratkaisu, joka tukee kasvavia tehovaatimuksia ja varmistaa luotettavan energiansyötön kriittisille IT-järjestelmille.

IT-valvonta

Luotettava valvonta ja ohjaus

CMC-järjestelmämme tarjoaa luotettavan ja joustavan ratkaisun verkko- ja palvelinkaappien valvontaan sekä hallintaan. PoE-tuella ja redundantilla virransyötöllä varustettu järjestelmä takaa korkean käytettävyyden ja toiminnan jatkuvuuden myös vaativissa IT-ympäristöissä. Se valvoo reaaliaikaisesti lämpötilaa, kosteutta, kulunvalvontaa, savuhavaintoja, energiankulutusta sekä muita kriittisiä ympäristöolosuhteita. Intuitiivinen verkkokäyttöliittymä mahdollistaa nopean käyttöönoton ja saumattoman integroinnin osaksi olemassa olevaa IT-infrastruktuuria.

Tehokkaan valvonnan, automaation ja ennakoivan hälytyksenhallinnan avulla voit parantaa käyttövarmuutta, vähentää käyttökatkojen riskiä ja tehostaa resurssien käyttöä. Tuloksena on turvallisempi, energiatehokkaampi ja tulevaisuuden vaatimuksiin valmis IT-ympäristö.

IT-turvallisuus

Suojaus korkeimmalla tasolla: modulaariset IT-datakeskusratkaisut

Digitaalisen infrastruktuurin suojaaminen on nykyaikaisen IT-ympäristön keskeinen vaatimus. Turvalliset ja luotettavat verkot auttavat torjumaan kyberuhkia, ehkäisemään tietojen menetyksiä sekä estämään luvattoman pääsyn kriittisiin järjestelmiin. Level E -mikrodatakeskuksemme tarjoavat kattavan suojan niin fyysisiltä riskeiltä kuin kyberuhkilta, varmistaen liiketoimintakriittisten järjestelmien jatkuvan toiminnan ja arkaluontoisen datan turvallisuuden. Modulaarinen rakenne mahdollistaa ratkaisun joustavan mukauttamisen yksilöllisiin tarpeisiin, samalla kun sertifioidut ratkaisut täyttävät alan korkeimmat turvallisuusvaatimukset.

Tietoturvaa voidaan vahvistaa edelleen erillisillä turvatiloilla, jotka tarjoavat kokonaisvaltaisen digitaalisen, teknisen, loogisen ja fyysisen suojauksen. Ratkaisut soveltuvat niin perusturvahuoneisiin (GSR) kuin korkean käytettävyyden tiloihin (HVR), ja niiden järjestelmätestattu rakenne suojaa IT-infrastruktuuria luotettavasti kaikissa tilanteissa. Huone huoneessa -rakenteen ansiosta ratkaisut voidaan integroida joustavasti myös olemassa oleviin kiinteistöihin ilman laajoja rakenteellisia muutoksia.

Ulkokäyttöön tarkoitetut ratkaisut

IT-suojaus vaativiin ympäristöihin

Ulkokäyttöön suunnitellut ratkaisumme mahdollistavat IT-infrastruktuurin nopean ja luotettavan laajentamisen aina suurista tutkimusdatakeskuksista hajautettuihin tiedonkeruupisteisiin ja etäkohteisiin. Kestävät, modulaariset ja käyttövalmiit järjestelmät suojaavat herkkiä IT-laitteita sääolosuhteilta, ilkivallalta ja luvattomalta pääsyltä. Joustavan rakenteensa, integroitujen jäähdytys- ja ilmastointiratkaisujensa sekä skaalautuvan kokoonpanonsa ansiosta ratkaisut voidaan mukauttaa erilaisiin käyttökohteisiin ja vaativiin ympäristöolosuhteisiin.

Datakeskuksen konfigurointi helpoksi

RiMatrix-datakeskuksen konfiguraattori

Suunnittele datakeskuksesi

Suunnittele räätälöity datakeskuksesi – nopeasti, yksinkertaisesti ja tarkasti vaatimuksiesi mukaisesti! Suunnittele räätälöity ratkaisusi muutamassa minuutissa. Kokeile!

Yksinkertainen – Intuitiivinen käyttää, vaikka sinulla ei olisi erityisosaamista.

Järkevä – Teknisesti johdonmukaiset kokoonpanot.

Nopea – Kaikki tiedot saatavilla hetkessä.

Nestejäähdytysratkaisut tutkimuslaitoksille

GSI Green IT Cubessa käytetty suora nestejäähdytysteknologiamme tarjoaa yli 1 MW:n jäähdytystehon suoraan sirulle – ja mahdollistaa jopa 1 000 GB:n sekuntivauhdilla kulkevien valtavien datavirtojen turvallisen ja energiatehokkaan käsittelyn. Käänteentekevä virstanpylväs tekoälyn ja HPC-infrastruktuurien alalla.

Osaamisemme – sinun etusi

Alan asiantuntemus ja poikkeuksellinen laatu

Menestyksesi on meidän asiamme

Tunnemme digitalisaation haasteet – ja voimme tukea teitä alakohtaisella asiantuntemuksellamme lainsäädännön, säännösten ja teollisuusstandardien osalta.

Korkean joustavuuden ja modulaarisen standardoinnin ansiosta RiMatrix-datakeskusratkaisumme tarjoavat tulevaisuudenkestävän kokonaisuuden, joka yhdistää tehokkaasti kaikki keskeiset järjestelmämoduulit ja arkkitehtuurin – telineet, virransyötön, jäähdytyksen, valvonnan ja tietoturvan – sekä nykyisiin että tuleviin tarpeisiinne.

Tulevaisuuden varalle

Modulaarinen järjestelmä takaa maksimaalisen joustavuuden

Modulaaristen tuoteratkaisujemme ansiosta voimme helposti toteuttaa muutoksia ja päivityksiä, jotka voidaan asentaa nopeasti ja tehokkaasti. Koska tuotteemme valmistetaan kansainvälisten standardien mukaisesti, niitä voidaan käyttää maailmanlaajuisesti ja ne täyttävät laajan valikoiman lakisääteisiä ohjeita, määräyksiä ja standardeja. Tämä tarjoaa sinulle suuremman joustavuuden sekä tulevaisuuden varmuuden.

Uraauurtavassa tutkimuksessamme selvitetään näiden järjestelmien soveltamista laajemmassa mittakaavassa datakeskuksiin.

Tohtori Helmut Kreiser IT-osaston apulaisjohtaja, IT-peruspalveluiden ja -sovellusten johtaja, Green IT Cube -yksikön johtaja, GSI Helmholtzzentrum

Edut sinulle

Tietopohjainen tutkimus ja tekoälyn työkuormat

Tehokas jäähdytys vaativille tutkimusprosesseille

Enemmän dataa, enemmän malleja, enemmän laskenta-aikaa: tekoäly, koneoppiminen ja dataintensiiviset menetelmät ovat nykyään keskeisiä elementtejä käytännössä kaikilla tieteenaloilla. Tutkimusryhmät työskentelevät yhä suurempien tietojoukkojen, yhä monimutkaisempien työnkulkujen ja huomattavasti suurempien suorituskykytiheyksien parissa, minkä vuoksi tarkka ja tehokas jäähdytys on välttämätön vaatimus.

Suoralla nestejäähdytyksellä (DLC) ja LCP-pohjaisilla tiheyskonsepteilla Rittal tarjoaa jäähdytysarkkitehtuurin, joka poistaa suuret lämpökuormat tarkasti, tehokkaasti ja hiljaisesti. Tällaiset ratkaisut sopivat siten erityisen hyvin pitkäkestoisiin laskentaprosesseihin ja herkkiin laboratorioympäristöihin.

Monimutkaiset tutkimukset ja pitkät projektisyklit

Turvalliset tietovirrat luotettavan tutkimuksen perustana

Tutkimushankkeet kasvavat jatkuvasti laajemmiksi ja monimutkaisemmiksi erityisesti kliinisen tutkimuksen, biotieteiden ja monitieteisten tutkimusohjelmien alueilla. Samalla tutkimusaineistojen määrä kasvaa, sääntelyvaatimukset tiukentuvat ja projektien kesto pitenee, mikä asettaa yhä suurempia vaatimuksia IT-infrastruktuurille ja datan hallinnalle.

Rittal tukee vaativia tutkimusympäristöjä tarjoamalla vakaan ja pitkäikäisen infrastruktuurin tutkimusdatan turvalliseen käsittelyyn. Selkeästi erotellut dataympäristöt, joustavasti skaalautuvat IT-ratkaisut ja korkean käytettävyyden järjestelmät varmistavat, että tutkimusprojektit voidaan toteuttaa tehokkaasti, turvallisesti ja luotettavasti koko niiden elinkaaren ajan.

Joustavaa infrastruktuuria aikakriittisiin tutkimushankkeisiin

Joustavia IT-ratkaisuja vaihteleviin tutkimusjaksoihin

Lyhytaikaiset tutkimushankkeet, poikkeukselliset tutkimustoimet tai jopa rakennustyöt voivat aiheuttaa välitöntä tarvetta lisäkapasiteetille, joka sisältää kaikki tarvittavat IT-ominaisuudet. Tällaisissa tilanteissa perinteisillä datakeskuksilla ei usein ole riittävää joustavuutta tai niitä ei voida laajentaa vaaditussa aikataulussa.

Rittal tarjoaa avaimet käteen -periaatteella toimitettavilla IT- ja datakeskuskonteillaan käyttövalmiin ratkaisun, joka voidaan sijoittaa suoraan kampusalueelle tai laboratorion välittömään läheisyyteen. Valmiiksi konfiguroidut yksiköt, joissa on teline-, virransyöttö-, jäähdytys-, valvonta- ja turvakomponentit, voidaan ottaa käyttöön, siirtää tai poistaa käytöstä tarpeen mukaan ja mahdollisimman nopeasti.

Tulevaisuuden tutkimus tarvitsee kestävän IT-perustan

Todistettu tehokkuus – hukkalämpö resurssina

Uusi energiatehokkuuslainsäädäntö on nostanut vaatimustasoa entisestään läpinäkyvyyden, tehokkuuden ja hukkalämmön hyödyntämisen osalta. Tutkimuslaitosten on kyettävä mittaamaan, dokumentoimaan ja jatkuvasti optimoimaan energiavirtojaan ilman, että järjestelmien suorituskykyä rajoitetaan.

Rittal tukee teitä tarkalla energia- ja lämpötilanvalvonnalla, tehokkailla jäähdytyskonsepteilla ja ratkaisuilla hukkalämmön hyödyntämiseen, minkä ansiosta voitte vähentää käyttökustannuksia, täyttää raportointivelvoitteenne ja parantaa merkittävästi kestävyystuloksianne.

Käytettävyys on se, mikä tekee tieteestä mahdollista

Redundantit järjestelmät ja sertifioitu suojaus herkille prosesseille

Digitaalinen opetus, tutkimusprosessit ja tenttivaiheet riippuvat taustalla olevien IT-järjestelmien keskeytyksettömästä käytettävyydestä. Redundanssin puutteesta, puutteellisista varmuuskopiointistrategioista tai paloriskeistä johtuvat seisokit voivat viivästyttää prosesseja ja vaarantaa tieteellisiä tuloksia.

Laajalla valikoimallaan redundantteja virransyöttö- ja jäähdytysratkaisuja, älykkäitä valvontavaihtoehtoja, modulaarisissa IT-kaapeissa sijaitsevia mikrotietokeskuksia sekä korkean käytettävyyden turvatiloja Rittal tarjoaa auditoitavan infrastruktuurin, jota voidaan käyttää turvallisesti ja luotettavasti monien vuosien ajan.

Referenssimme

GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung

Nestejäähdytystä Rittalin ratkaisulla

Mikä pitää maailmaa koossa? Miten voimme torjua syöpäsoluja? Nämä ovat ihmiskuntaa koskevia suuria kysymyksiä, joita maailmankuulu GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung tutkii. Vastausten löytäminen ei ole pelkästään kysymys älykkäistä...

Yhteystiedot

Haluatko tietää lisää siitä, miten voimme auttaa sinua IT-infrastruktuurisi rakentamisessa tai laajentamisessa? Ota yhteyttä.