Suojaa kriittinen infrastruktuuri CER-vaatimusten mukaisesti

Oletko valmis CER-direktiiviin? Rittal auttaa suojaamaan kriittisiä ympäristöjä

CER-direktiivi (Critical Entities Resilience) asettaa uusia vaatimuksia yhteiskunnan kannalta kriittisille organisaatioille ja velvoittaa niitä kehittämään häiriönsietokykyään järjestelmällisesti. Direktiivin tavoitteena on varmistaa, että yhteiskunnan kannalta välttämättömät palvelut, kuten energia, liikenne, terveydenhuolto, vesihuolto ja digitaalinen infrastruktuuri, toimivat luotettavasti myös poikkeus- ja häiriötilanteissa. Tämä edellyttää riskien arviointia, fyysisen infrastruktuurin suojaamista, jatkuvuudenhallintaa sekä suunnitelmallista varautumista erilaisiin uhkiin.  Lue lisää Sisäministeriön CER-käsikirjasta.

Miten täyttää CER-direktiivin vaatimukset käytännössä?

Direktiivin myötä kriittisille alueille pääsyn estäminen asiattomilta henkilöiltä muuttuu lakisääteiseksi velvollisuudeksi. Lisäksi organisaatioiden on pystyttävä toimittamaan dokumentaatio auditointeja ja viranomaisraportointia varten.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että organisaation tulee:

  • hallita ja rajoittaa pääsyä kriittisiin kohteisiin
  • valvoa ja tallentaa tapahtumia sekä käyttäjätoimintoja
  • varmistaa kulkutietojen ja tapahtumien jäljitettävyys
  • ylläpitää vaatimusten mukaista dokumentaatiota ja raportointia

Rittal tarjoaa ratkaisuja CER-direktiivin vaatimusten täyttämiseen

Rittalin ratkaisut tukevat kriittisten toimintaympäristöjen fyysistä turvallisuutta ja valvontaa. Valikoimaan kuuluu sekä yksittäisiä tuotteita, kuten IT-räkkejä, palvelinkaappeja ja turvallisuusratkaisuja, että kokonaisvaltaisia järjestelmäkokonaisuuksia.

Rittalin IT-räkit ja palvelinkaapit on suunniteltu suojaamaan kriittistä infrastruktuuria. Ratkaisut voidaan integroida jo olemassa oleviin järjestelmiin, kuten lukitusjärjestelmiin. Tällöin kulunvalvonta, ympäristömonitorointi ja tilojen suojaus muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Dedikoidulla valvontajärjestelmällä pystytään viemään kriittisen infrastuktuurin valvontaa edelleen myös muiden uhkien (esim. vesi, savu, lämpötila jne.) hallintaan.

Turvalliset IT-kaapit ja kulunvalvontaratkaisut

Fyysisen turvallisuuden asiantuntijana Rittal auttaa suojaamaan kriittisiä ympäristöjä luvattomalta pääsyltä myös silloin, kun turvallisuusvaatimukset ovat erityisen korkeat.

Suunnittelemme yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisut, jotka yhdistävät kulunvalvonnan, ympäristön monitoroinnin ja fyysisen turvallisuuden saumattomaksi kokonaisuudeksi. Kaikki laitteet voidaan asentaa suoraan IT-räkkeihin ilman rakenteellisia muutoksia tai käyttökatkoksia.

Esimerkkejä CER-vaatimuksia tukevista tuotteista

Alta löydät esimerkkejä ratkaisuista, jotka auttavat täyttämään CER-direktiivin vaatimuksia fyysisen turvallisuuden, kulunvalvonnan ja dokumentoinnin osalta.

VX IT verkko-/palvelinkaapit

Tukevat IT-kaapit fyysiseen suojaukseen

VX IT verkko-/palvelinkaapit, joihin saatavilla useita eri ovi- ja lukitusvaihtoehtoja

Osastoitu räkki VX IT neliosainen

Kohdennettua kulunvalvontaa osastoituun räkkiin

19-tuumainen, syvyyssäädettävät 19 tuuman profiilikiskot mahdollistavat jopa 1 500 kg:n kuormituksen eri mitoissa.

CMC III Comfort-sähkökahva VX Master-Key-toiminnolla VX:lle, VX IT:lle

Oven lukitsemiseen, kahvan valvontaan ja tilanäyttöön

Kauko-ohjaus ja laajoja toimintoja automatisoituun kulunvalvontaan muodostamalla yhteys CMC III -järjestelmään tai IoT-rajapintaan

IT-valvontajärjestelmä, Anturit (CMC III, LCP, IoT)

Ympäristön ja toiminnan valvonta CMC III -antureilla

Anturi valvoo infrapunalla, onko kaapin ovi auki vai kiinni. Integroitu värähtelyanturi hälyttää tunnistettaessa ilkivaltaa.

Ota yhteyttä! 

Autamme mielellämme kaikissa kysymyksissä. Ota meihin yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai suoraan puhelimitse tai sähköpostilla. Tuotepäällikkö, IT-tuotteet ja ratkaisut Vesa Tarvainen 050 532 1897, tarvainen.v@rittal.fi. Tekninen myynti 09 413 44 469, myynti@rittal.fi.