Energiamurros

Energiamurros vaatii sähköjärjestelmiltä muokattavuutta

Rittal on kansainvälinen sähkö- ja IT-alan tuotteiden valmistaja, joka tuntee hyvin energiamurroksen tuomat vaatimukset energiainfrastruktuurille. Yrityksessä nähdään, että energiaratkaisujen laajennettavuuteen ja turvallisuuteen on syytä kiinnittää enemmän huomiota.

Sanna Boginski toimii virranjakeluratkaisujen tuotepäällikkönä Rittal Oy:ssä. Hänellä on vahva sähkösuunnittelutausta suunnittelutoimistosta, missä kokemusta on kertynyt monenlaisien kiinteistöjen ja järjestelmien sähköistyksestä. Sannalla on tutkinto niin sähkövoimatekniikasta kuin kemian tekniikankin puolelta.

Energiamurros muuttaa energiajakelua monin tavoin

Uusiutuvat energiamuodot aiheuttavat energiansaantiin suuria vaihteluja ja samalla energiavarastointi on tullut mukaan merkittävänä uutena elementtinä. Energiaa varastoidaan vedyn ja akkujen lisäksi esimerkiksi power to heat ja power to cooling -tyyppisillä ratkaisuilla. 

– Sähkönhinnan vaihtelut ja korkeat hinnat ovat saaneet monet etsimään uusia keinoja hallita energiakustannuksia mikä on lisännyt omien aurinkovoimaloiden ja sähkövarastojen hankkimista. Vastaavasti korkeat polttoainekustannukset ovat lisänneet sähköautojen määrää, aloittaa Rittalin tuotepäällikkö Sanna Boginski. 

– Tämä tarkoittaa sitä, että sähköverkkoon tulee jatkuvasti lisää liitäntäpisteitä ja ne voivat olla molempisuuntaisia, hän jatkaa. 

Muutoksen myötä energiainfran tulisi olla helposti mukautuva, laajennettava ja päivitettävä. Erityisen tärkeää tämä on, koska sähköteknisten järjestelmien elinkaaret ovat hyvin pitkiä. 

– Esimerkiksi sähköpääkeskusten tekniseksi käyttöiäksi on määritelty 30–40 vuotta, Boginski toteaa ja jatkaa: Muokattavan sähkökeskuksen avulla voidaan säästää elinkaarikustannuksia, kun muutoksia pystytään tekemään helposti ja kun alkuperäinen toteutus on tehty laadukkaasti IEC 61439 -standardia noudattaen.

Rittalilta saa tukea standardinmukaisiin sähkökeskuksiin

Kuinka taata turvallinen sähkönjakelu?

Vaikka Suomessa sähkönjakelun toimitusvarmuus on korkealla tasolla, on turvallisuuteen ja kiinnitettävä huomiota erityisesti sähköalalla ja teknisissä ympäristöissä, koska ne suojaavat ihmishenkiä, omaisuutta ja järjestelmien toimintavarmuutta. 

Kansainvälinen jakokeskusstandardisarja IEC 61439 antaa hyvät lähtökohdat sähköturvallisuudelle. Se määrittelee sähkökeskusten suunnittelu-, testaus- ja valmistusvaatimuksia. Pitkän käyttöiän muokattavassa investoinnissa nämä ovat tärkeitä asioita. 

Toiveena on, että myös esimerkiksi suunnittelijat ja loppuasiakkaat ymmärtäisivät tämän tärkeyden. Lisäksi turvallisuutta ja sähkönjakelun laatua varmistavat säännöllisesti tehtävät lakisääteiset tarkastukset sekä hyvä huolto ja kunnossapito. 

– Tarkastuksilla ja huoltotoimenpiteillä on suuri merkitys. Esimerkiksi liitospisteet ja keskusten lämpenemä ovat keskeisimpiä haasteita tällä hetkellä, sillä juuri liitospisteissä lämpö voi johtaa eristeiden haurastumiseen, kipinöintiin ja lopulta tulipaloon, Boginski kiteyttää. 

Rittal valmistaa IEC 61439 -standardin mukaisia virranjakeluratkaisuja, missä näitä asioita on huomioituna. 

– On hyvä ymmärtää, että koko elinkaaren aikaisia muutoksia on vaikeaa ennustaa, mutta niihin kannattaa varautua, Boginski summaa.

Lisätietoja:

Sanna Boginski
Product Manager IE
040 6819 699
boginski.s@rittal.fi