IEC61439-standardi

IEC 61439 -jakokeskusstandardien noudattaminen on yhä vapaaehtoista – pitäisikö sen olla pakollista?

Sähkökeskukset yhdistävät kiinteistöt valtakunnan sähköverkkoon ja vastaavat sähkön pienjännitejakelusta kiinteistön sisällä. Sähkökeskusten valmistuksesta Suomessa tulisi selkeämpää ja turvallisempaa kansainvälisen IEC61439-standardin avulla.Sähkökeskukset yhdistävät kiinteistöt valtakunnan sähköverkkoon ja vastaavat sähkön pienjännitejakelusta kiinteistön sisällä. Sähkökeskusten valmistuksesta Suomessa tulisi selkeämpää ja turvallisempaa kansainvälisen IEC61439-standardin avulla.

Eatonin xEnergy Main -pienjännitekojeisto tarjoaa laajan valikoiman kokoonpanoja sähkönjakelu- ja moottorinohjaussovelluksiin IEC61439-2-standardin mukaisesti

Sähköalan standardisointiorganisaatio IEC on määritellyt sähkökeskusten laatuvaatimukset standardissa IEC 61439, joka kattaa yksityiskohtaisesti erilaiset turvallisuustekijät kuten oikosulkukestävyyden, lämpenemätestit, pintavälit ja IP-luokitukset. Standardi toimii ohjeena sähkökeskusten valmistajille.

Suomessa sähkökeskusten suunnittelussa ja valmistuksessa IEC 61439 -standardisarjaa ei ole pakko noudattaa, sillä mikään laki ei sitä edellytä. Sähköturvallisuuslaki viittaa Suomessa Tukesin luetteloon S10-2023, joka listaa sähköturvallisuuteen liittyviä standardeja, mutta IEC 61439 puuttuu joukosta.

"Loppukäyttäjät eivät välttämättä osaa vaatia standardin mukaisia ratkaisuja – usein ei tunneta koko standardia. Esimerkiksi Itä-Euroopassa vaatimukset ovat tiukempia, vaikka monella on mielikuva, että siellä tehdään halvalla huonolaatuista jälkeä”, sanoo Eatonin myyntipäällikkö Marko Mikkonen.

Rittalilta saa tukea standardinmukaisiin sähkökeskuksiin

Energiamurros ulottuu myös sähkökeskuksiin

Viime vuosina pienjänniteverkon suunnittelu on saanut uusia muuttujia meneillään olevan energiamurroksen seurauksena. Kiinteistöjen yhteyteen halutaan muun muassa aurinkovoimatuotantoa ja sähkövarastoja. Sähkökeskukset ovat kaiken toiminnallisuuden ytimessä ja esimerkiksi ohjaavat sähköä paneeleista sähköverkon suuntaan tai verkosta kiinteistöön.

”Jokainen, joka rakentaa nyt sähkökeskuksen, haluaa varmistua, että se toimii ongelmitta kymmenen vuoden päästä. Muutosvauhti on nyt niin kovaa, että maailma voi olla silloin hyvin erilainen. Standardien noudattaminen pienentää riskiä, että ratkaisut vanhenisivat ennen aikojaan”, sanoo Rittalin tuotepäällikkö Sanna Boginski.

IEC 61439 -standardin mukainen sähkökeskus on valmis tulevaisuuden energiajärjestelmään. Se huomioi uusiutuvan energian, sähköautojen latauksen ja virtapiikkien tuomat haasteet.

”Oma vaikutuksensa on myös muulla teknisellä kehityksellä. Tekoälyn käytön yleistymisellä on sähköverkolle sahaava vaikutus. Kuorma ei ole tasaista ja voi tulla virtapiikkejä, jotka hetkellisesti tuottavat hukkalämpöä, jonka jälkeen kuorma menee yhtäkkisesti alas. Tällainen voi aiheuttaa monenlaisia ongelmia sähkökeskuksille, mutta IEC 61439 on tässäkin suhteessa ajan tasalla”, Mikkonen lisää.

RiPower-konfiguraattorilla suunnittelet pienjännitekojeistojen virranjakelujärjestelmät helposti ja nopeasti

Standardinmukaisuus lisää turvallisuutta ja vähentää kuluja

Sähkökeskusten huolellinen suunnittelu on tärkeää, sillä sähkökeskusten turvallisuudella on merkittävä vaikutus kiinteistön turvallisuuteen. Mitä suurempi kiinteistö, sitä monimutkaisemmat sähköjärjestelmät, ja sitä suurempia sähkövirtoja siellä kulkee.

Huolellisesti suunniteltu ja rakennettu sähkökeskus on pitkäikäinen ja elinkaarikustannuksiltaan edullisempi investointi.

”Kun sähkökeskuksen teknisen käyttöiän odotetaan olevan jopa 40 vuotta, niin kannattaa ehdottomasti valita ratkaisut, joiden laatu on todistettu – myös standardien kautta. Se tuo selviä kustannussäästöjä”, Boginski sanoo.

”Jos sähköpääkeskus pettää suuressa tuotantolaitoksessa, niin kustannukset voivat tuotannon seisoessa maksaa miljoonan per tunti. Suunnittelun ohella myös ennakoiva huolto ja kunnossapito ovat tärkeitä osatekijöitä”, Mikkonen muistuttaa.

Lisätietoja:

Marko Mikkonen
Sales Manager
046 5000 1054
markomikkonen@Eaton.com

Sanna Boginski
Product Manager IE
040 6819 699
boginski.s@rittal.fi