Ergonominen, moduulimuotoinen ja joustava – siitä tunnistetaan Rittalin liikkuva johdotustyöpöytä Wire Station 540. Tämän uuden kehitelmän avulla ohjaus- ja kytkentälaitteistorakentamisen ja sähkötyöpajan työpisteet voidaan varustella ammattimaisesti ja niitä voidaan käyttää liikkuvasti. Näin johdinviimeistely ja siihen liittyvä kytkentäkaapin sisäinen johdottaminen saadaan yksinkertaisemmaksi ja mukavammaksi. Rakennussarjajärjestelmän ansiosta johdotustyöpöytä on yksilöllisesti sovitettavissa viimeistelyprosessiin: yhdistettynä Wire Terminal -johdinviimeistelytäysautomaattiin ja EPLAN Smart Wiring -ohjelmistotyökaluun tämä on uusi askel automatisointia kohti.
Ohjaus- ja kytkentälaitteistojen johdottaminen on se työvaihe, jossa tarvitaan vielä eniten käsityötä. Vaikka johdinviimeistely tapahtuukin automatisoidusti, esimerkiksi Rittalin Wire Terminalin avulla, johtojen asennus kytkentäkaappiin tai asennuslevylle tehdään yhä käsin. Lisäksi myös poikkipinta-alaltaan suuremmat kaapelit on viimeisteltävä manuaalisesti. Sama koskee pistoliitinten asennusta. Näiden kaikkien toimintojen suorittamiseksi tuottavammin ja tehokkaammin Rittal tuo nyt markkinoille ergonomisista lähtökohdista ajatellun Wire Station 540 -johdotustyöpisteen.
Yksilöllisesti sovitettavissa
Wire Station 540:n perustana on työpöytä, jonka korkeus on joustavasti sovitettavissa kulloisenkin työntekijän kokoon ja työtilanteeseen. Lisävarusteisiin kuuluvat esimerkiksi kirkasvaloinen ja himmennettävä LED-valo työpaikan tasaiseen valaisuun, pistorasialistat sekä monikäyttöinen monitoripidike. Myös laatikkosarja tärkeimmille käsityökaluille sisältyy jo toimitukseen. Tähän kuuluvat myös kiinnitysmahdollisuudet kaapelikeloille, johtopaketeille ja varastointipinnoille. Lisäksi on mahdollista integroida kaapeliviimeistelyyn käytettävät puoliautomaattiset laitteet, kuten lyhennys-, eristys- ja puristusautomaatit. Lisävarusteena saatavilla moduuleilla johdotustyöpaikka voidaan varustella optimaalisesti kulloistakin tehtävää varten.
Pidikkeellä, johon voidaan kiinnittää Wire Terminal -johdinviimeistelyautomaatin johdinkiskokotelot, työpaikasta tulee – yhdessä lisävarusteena asennettavan kuvaruudun kanssa – ihanteellinen rajapinta EPLAN Smart Wiring -johdotusohjelmiston käyttöön.
Myös kaikki läpimitaltaan suurempia johtimia koskevat sekä erityistä säikeen pään käsittelyä edellyttävät työt ovat suoritettavissa johdotustyöpisteellä tehokkaasti ja yksinkertaisesti.
Kaikki työpajassa käden ulottuvilla
Telojen ansiosta Wire Station soveltuu työpajassa liikutettavaksi. Manuaalisesti tai täysautomaattisesti viimeistellyt johtimet, kaikki työkalut ja puoliautomaatit sekä tarvittava lisämateriaali ovat näin aina ulottuvilla. Aikaavievä edestakaisin juoksentelu kytkentäkaapin ja työpenkin välillä on siten menneisyyttä. Näin Wire Stationista tulee optimaalinen rajapinta automatisoidun johdinviimeistelyn ja manuaalisen työn välille aivan kytkentäkaapilla.