Rittal TX Colo

Joustava ja vaatimustenmukainen: uusi räkki colocation-palvelinkeskuksiin

Laskentatehon tarve kasvaa digitalisaation edelleen lisääntyessä ja yhä moninaisempien tekoälysovellusten myötä. Näin ollen colocation-markkina kasvaa vauhdilla (colocation palvelu = ulkoistettu datakeskuksen ylläpito). Yritykset arvostavat laitetiloja, jotka ovat energiatehokkaita, turvallisia, joustavia ja skaalautuvia. Uusi Rittal TX Colo -laitekaappi tarjoaa colocation-palveluntarjoajille mahdollisuuden kalustaa tilansa käyttövalmiilla, standardoiduilla ratkaisuilla, jotka on suunniteltu yhdistäen palveluntarjoajan tekniset vaatimukset ja loppukäyttäjän toiveet.

”Uusi TX Colo-räkki on korkealaatuisesti valmistettu standardoitu ratkaisu", kertoo Rittalin tuotepäällikkö Vesa Tarvainen.

Markkinatutkimusyhtiö Technavion raportin mukaan datakeskusten maailmanlaajuisten markkinoiden arvioidaan kasvavan 66,57 miljardilla Yhdysvaltain dollarilla vuosina 2024-2028. ”Colocation-markkinat kehittyvät vauhdilla. Kehityksen taustalla ovat kasvavat vaatimukset laskentateholle, turvallisuudelle ja skaalautuvuudelle. Yritykset etsivät joustavia laitetiloja ja tilojen käyttömalleja tietotekniikan käytön laajentuessa ja datan määrän lisääntyessä", kertoo Rittalin tuotepäällikkö Vesa Tarvainen.

Myös tekoälyn kehittyminen lisää laskentatehon tarvetta merkittävästi. Tekoälyn entistä monimutkaisemmat algoritmit ja mallit vaativat enemmän laskentaresursseja. AI-sovellukset voivat lisäksi vaihdella valtavasti. ”Colocation tarjoaa tehokkaan tavan lisätä nopeasti tarvittavaa laskentatehoa ilman, että yritysten tarvitsee ylläpitää omia konesaleja”, Vesa Tarvainen selittää.

Colocation-ratkaisussa yritykset vuokraavat erikoistuneelta konesalioperaattorilta joko täysin varustettuja kaappeja tai kokonaisen huoneen, johon ne sijoittavat omat IT-laitteensa. Yritysten ei siis tarvitse pitää laitteitaan omissa tiloissaan. Colocation-palveluntarjoajat tarjoavat huippuluokan datakeskuksia, jotka takaavat digitaalisen omaisuuden turvallisen ja tehokkaan hallinnan. Palveluntarjoaja takaa standardoidun datakeskuksen luotettavuuden, energiatehokkuuden ja joustavuuden.

Rittal auttaa colocation-palveluntarjoajia vastaamaan nopeasti ulkoisiin vaatimuksiin ja kasvavaan kysyntään uudella TX Colo -kaapilla. ”Uuden kaappiratkaisumme avulla palveluntarjoajat voivat varustaa tyhjät tilansa käyttövalmiilla, standardoiduilla ja korkealaatuisilla ratkaisuilla, jolloin myös loppukäyttäjän on helppoa ja turvallista operoida IT-ympäristöään", Tarvainen jatkaa.

Uusi Rittal TX Colo -laitekaappi tarjoaa colocation-palveluntarjoajille mahdollisuuden kalustaa tilansa käyttövalmiilla, standardoiduilla ratkaisuilla, jotka on suunniteltu erityisesti näitä markkinoita varten.

Välittömästi käyttövalmis ja yhdisteltävissä

TX Colo on kehitetty erityisesti suurten datakeskusten käyttöön. Vakiokomponenttien ansiosta kokonaisratkaisun toimitusajat ovat lyhyet, kaappi on valmiiksi konfiguroitu ja heti käyttövalmis. Esiasennettua räkkiä voidaan käyttää ilman lisäkonfigurointia ja -asennusta. Standardoitu määrittely takaa yhdenmukaisuuden konesalissa, joten ratkaisu on yhteensopiva ja se voidaan sijoittaa muiden Rittal IT-kaappien yhteyteen. Kaappia voidaan räätälöidä yksilöllisesti Rittalin laajan lisävarustevalikoiman ja kaappirungon käytännöllisen 25 mm:n jakokuvion ansiosta. TX Colo sisältää integroidut ilmanohjauslevyt ja väliseinän optimaalisen ilmavirran varmistamiseksi. Katon aukotukset, joissa on harjalistat koko syvyydellä, ja kaapelihylly mahdollistavat yksinkertaisen kaapelien reitityksen. Numerokoodilukolla varustettu kahva tuo lisää fyysistä suojaa käytettävyydestä tinkimättä. Kaapissa on myös ritilöidyt ovet, jotka tukevat optimaalista jäähdytyksen hallintaa.

”Uusi räkki on monikäyttöinen ja tukee tarpeen mukaan colocation-toimijoiden kasvavia vaatimuksia. Maailman suurimpana räkkien toimittajana käymme jatkuvaa vuoropuhelua ”hyperscalereiden” kanssa räkkien, mutta myös muiden datakeskuksen komponenttien kuten nestejäähdytyksen ja sähkönsyötön osalta." Vesa Tarvainen kertoo.

Tuotesivuille tästä. 

Lisätietoja:

Vesa Tarvainen, Tuotepäällikkö, IT-tuotteet ja ratkaisut
+ 358 50 532 1897
tarvainen.v@rittal.fi