AX kompaktikotelot, ruostumatonta terästä

Rittal AX kompaktikotelo - Järjestelmäkotelo ruostumattomasta teräksestä.

”

Patentoitu järjestelmä, jossa on integroidut kotelon paikannimet ja sisäasennuskisko, mahdollistaa lisävarusteiden asentamisen koteloon ilman koneistusta. Aukkojen aikaa vievä tiivistäminen jää näin ollen pois.  Tämä luo aivan uusia sovellusmahdollisuuksia lyhyemmillä kokoonpanoajoilla ja takaa samalla mielenrauhan. Ruostumattomasta teräksestä (1.4301 tai 1.4404) valmistettujen koteloiden sileä pinta on helppo puhdistaa ja se tarjoaa parhaan mahdollisen suojan herkille komponenteille. Rittalin ruostumattomasta teräksestä valmistettu AX-seinäkotelo täyttää yksilölliset vaatimukset ja takaa tarvittavan joustavuuden turvallisuudesta tinkimättä. Tutustu siihen, miten ruostumattomasta teräksestä valmistettu AX voi ylittää odotuksesi ja luoda uusia mahdollisuuksia koteloiden valmistuksessa.

AX ruostumattomasta teräksestä valmistetussa järjestelmäkotelossa on runsaasti teknisiä ominaisuuksia, jotka ylittävät vaatimuksesi

.
  • Joustava sisäasennus voidaan mukauttaa tarkasti monenlaisten projektien tarpeisiin.
  • Voit pienentää kustannuksia räätälöidyillä ratkaisuilla ja minimoi kokonaiskäyttökustannukset.
  • Kotelon jatkuva paikoituskuvio on erittäin joustava, ja sisäpuolinen asennuskisko voidaan asentaa koteloon ilman porausta, jopa jälkikäteen.

Kiskot ja lisävarusteet asennetaan nopeasti ja helposti AX-ruostumattomasta teräksestä valmistettuun koteloon ilman porausta, kiitos integroitujen paikannuslaitteiden 25 mm:n osuudella. 

Tämä luo uusia sovellusmahdollisuuksia, koska VX25-suurkoteloiden lisävarusteiden, kuten kaapelinpidinkiskojen, suurten VX-rei'itysprofiilien, joissa on kiinnityslaipat, tai raskaiden tukikiskojen asennus on mahdollista myös ilman kotelon koneistamista.

Koteloon integroidut paikantimet mahdollistavat tarkan ja aikaa säästävän sisäasennuskiskojen asentamisen, joita käytetään rei'itetyillä profiileilla varustettujen koteloiden asentamiseen Rittalin asennuslaippojen ja lisävarusteiden avulla. 

Kisko voidaan asentaa AX-ruostumattomasta teräksestä valmistettuun koteloon myös jälkikäteen.

Kisko voidaan asentaa ruostumattomasta teräksestä valmistettuun koteloon myös jälkikäteen.

Valinnainen rei'itetty ovilista, jossa on järjestelmärei'itys joustavalla 25 mm:n jakokuviolla, mahdollistaa sen laajentamisen nopeasti ja helposti ilman oven koneistamista. Sen yhteensopivuus Rittalin järjestelmätarvikkeiden kanssa tekee tämän mahdolliseksi.

Työkaluvapaa ovien kokoonpano säästää vielä enemmän aikaa. Kun ovi on asetettu paikalleen, saranatappi tarvitsee vain painaa sisään, ja prosessi on hoidettu. 

Asennuslevy on helppo esikiinnittää tukevasti paikalleen yksinkertaisesti ylhäältä päin. Vakiovarusteena toimitettu painettu jakokuvio helpottaa komponenttien kiinnittämistä.

Koneistetun avaimenreiän ansiosta asennuslevyn maadoittaminen on paljon helpompaa automaattisen potentiaalintasausjärjestelmän avulla, ja se voidaan tehdä jopa sen jälkeen, kun asennuslevy on ruuvattu paikalleen. 

  • AX-kotelon vankka ruostumaton teräsrakenne tarjoaa luotettavan suojan äärimmäisissä ympäristöissä.
  • Minimoi huoltotyöt ja varmista pitkän aikavälin toimivuus vaikeimmissakin olosuhteissa.
  • Vakiovarusteena oleva laserkestävä suojakalvo estää koteloa naarmuuntumasta koneistuksen ja myöhemmän kuljetuksen aikana.

Kotelon reunapoimun tietoisen ohut muotoilu luo luotettavan kosketuksen saumattomaan PU-vaahtomuovitiivisteeseen ja auttaa säilyttämään suojausluokan (jopa IP 66) ja iskunkestävyyden IK 10. Varmista optimaalinen iskusuojaus ja luotettava tiivistys vettä ja pölyä vastaan optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

Ruostumaton AX-teräs on saatavana varastosta ja toimitetaan nopeasti 24/48 tunnin kuluessa. Tämä lisää asiakastyytyväisyyttä ja helpottaa asiakkaiden toiveiden täyttämistä. Hankkeiden viivästymiset kuuluvat menneisyyteen.