AX-seinäkotelot, 3-osainen

Uudet 3-osaiset seinään asennettavat AX-kotelot – Vähemmän monimutkaisuutta, enemmän joustavuutta sisätilan kalustukseen

Tutustu uuteen kolmiosaiseen seinään asennettavaan AX-koteloon, joka lisää joustavuutta ja optimoi järjestelmäintegraatiota. Peruskotelo tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia, ja sen yhdistäminen Rittal-järjestelmään auttaa sinua hyödyntämään lisäetuja.

Vankka rakenne, monipuolinen käyttö:

  • Pääsy edestä ja takaa seinään asennetun kotelon kolmiosaisen rakenteen kautta varmistaa yksinkertaisemman asennuksen sekä helpomman huollon ja pääsyn komponentteihin.
  • AX-seinäkiinnikkeiden käyttömahdollisuus mahdollistaa tehokkaamman kotelon kokoamisen ja asennuksen.
  • 19" konfiguraatio keskiosan 482,6 mm:n (19") asennustason avulla yksilölliseen käyttöön vaaditun asennussyvyyden mukaan.

Optimaalinen mukautuminen tilaolosuhteisiin:

  • Seinälle asennettava AX-kotelo, jota on saatavana useissa eri kokoissa, mukautuu helposti erilaisiin tilojen olosuhteisiin ja sopii erinomaisesti sovelluksiin ympäristöissä, joissa on rajoitetusti tilaa.
  • Rei'itetyt kiinnityslistat – asennettu seinään asennetun kotelon takaosaan – U-ekstruusio- ja järjestelmärei'ityksillä mahdollistavat joustavan konfiguroinnin 25 mm:n jakokuviolla rei'itetyillä osilla ja kiskoilla. 
  • Design-ovi, jossa on suuri ikkuna, takaa aina erinomaisen näkyvyyden koteloon rakennetuille komponenteille. 
"

Joustava sisätila asennuslevyillä ja yksinkertaisella kaapeliläpiviennillä:

  • Yksi ​​tai useampi KX-asennuslevy voidaan asentaa seinään asennettavaan koteloon, mikä mahdollistaa ohjauslaitteiden ja komponenttien asennuksen.
  • Kaapin seinäosan ylä- ja alaosassa olevat tiivistyslevyt (sisältyvät toimitukseen) voidaan helposti vaihtaa lisävarustevalikoimastamme oleviin laippalevyihin.
  • Seinään asennetun kotelon kaapelointi voidaan järjestää ja jäsentää tehokkaasti.
"

Rittal ePocketin digitaalinen kytkentäsuunnitelmatasku:

  • Ylläpidä yleiskuvaa aina Rittal ePocket -digitaalisen kytkentäsuunnitelmataskun avulla.
  • Päivitä koneen ja laitteiden dokumentaatio vaivattomasti tehokkaan ylläpidon varmistamiseksi.

Lupauksemme:

  • Suora hankinta: Ostaminen on helppoa eri jakelukanaviemme kautta nopean saatavuuden takaamiseksi.
  • Nopea toimitus 24/48 tunnissa: Tehokkaat varasto- ja valmistusprosessit takaavat nopeat toimitusajat, jotta projektisi saadaan käyntiin nopeasti.
  • Korkea suojausluokka IP 55 asti, joustava sisäasennus ja poikkeuksellinen kantavuus: AX-seinään asennettu kotelo täyttää vaativimmatkin suojausluokka- ja kantavuusvaatimukset ja tarjoaa samalla tilaa joustavalle sisäasennukselle.