Uudet CX-yksittäispulpetit ja CX-moduulipulpetit ovat nyt saatavilla. CX-pulpettisarjan modulaarisuus mahdollistaa erilaisten kokoonpanojen rakentamisen. Alaosaa voi käyttää yksinään, 2-osaisena keskiosan kanssa tai 3-osaisena yläosalla varustettuna. CX-pulpetit tarjoavat parhaan käytettävyyden sekä luotettavuuden laitteen ja järjestelmän valvonnalle. Uusi yksiosainen CX-pulpetti ja moduulipulpetin alaosa ovat yhteensopivia VX-jalustan kanssa.
CX-pulpettijärjestelmä: edut ja ominaisuudet yksityiskohtaisesti
1. Monipuoliset kokoonpanovaihtoehdot:
- Yksittäispulpetti tai yksilöllinen 1-, 2- tai 3-osainen kokoonpano moduulipulpeteilla
 - Yksittäispulpetin ja moduulipulpetin alaosan pohjassa on kolmiosaiset umpinaiset lattialevyt ja niitä voi täydentää VX-kaapin kaapelinläpivientilevyillä
 - AX-koteloiden lukitusjärjestelmät sopivat CX-pulpetteihin
 - Suoran takaosan ansiosta mm. suodatintuulettimet ja poistosuodattimet on helppo asentaa
 
2. Asennusvaihtoehdot kaikkiin tarpeisiin:
- Pulpettien sisätilat ovat hyödynnettävissä maksimaalisesti komponenttien asennuksille asennuslevyjen ja -kiskojen ansiosta
 - Myös raskaiden komponenttien kuten akkujen asennus pohjalle on mahdollista
 
3. Tehokas tilankäyttö:
- Moduulipulpetin alaosasta löytyy myös 500 mm syvä malli
 - Moduulipulpetin osien yhteensovittaminen on helppoa asennusklipsien ansiosta
 - Moduulipulpettien suora takaosa helpottaa aukottamista esim. Rittalin Perforex-työstökeskuksella.
 
4. Paperiton laite- ja järjestelmädokumentaatio:
- Rittal ePOCKET mahdollistaa paperittoman toiminnan.
 - Ajan tasalla oleva dokumentaatio kaikien käyttäjien saavutettavissa.
 
Järjestelmän edut yksityiskohtaisesti
Saumaton sisustuskonsepti ulottuu jalustasta pöytäyksikköön tai yksiosaiseen pulpettiin. Kaikkia VX25-stanssattuja osia ja kiskoja voidaan käyttää joustavasti kaikissa kolmessa kotelon osassa yksilöllistä konfiguraatiota varten.
Jopa raskaat asennetut laitteet, kuten muuntaja, on helppo asentaa jalustaan vakiovarusteiden avulla.
Kaapelin läpivienti onnistuu vaivattomasti käyttämällä kolmiosaisia tiivistelevyjä pohja-aukon peittämiseksi. Helposti laajennettavissa VX-holkkilevyillä (saatavana lisävarusteena) säädettävää kaapelin läpivientiä varten.
Koteloon integroidut pultit mahdollistavat aikaa säästävän ja tarkan CX-sisäasennuskiskon käytön. Laajennus on helppo toteuttaa Rittalin reikäprofiililla, jossa on asennuslaipat ja lisävarusteet.
Tyylikkäästi viimeistelty alumiininauhalla, design- kahvaelementti kannessa.
Asennuslevyt ja tukiliuskat auttavat maksimoimaan käytettävissä olevan tilan.
Saumaton sisustuskonsepti ulottuu jalustasta pöytäyksikköön tai yksiosaiseen pulpettiin. Kaikkia VX25-stanssattuja osia ja kiskoja voidaan käyttää joustavasti kaikissa kolmessa kotelon osassa yksilöllistä konfiguraatiota varten.
Jopa raskaat asennetut laitteet, kuten muuntaja, on helppo asentaa jalustaan vakiovarusteiden avulla.
Kaapelin läpivienti onnistuu vaivattomasti käyttämällä kolmiosaisia tiivistelevyjä pohja-aukon peittämiseksi. Helposti laajennettavissa VX-holkkilevyillä (saatavana lisävarusteena) säädettävää kaapelin läpivientiä varten.
Koteloon integroidut pultit mahdollistavat aikaa säästävän ja tarkan CX-sisäasennuskiskon käytön. Laajennus on helppo toteuttaa Rittalin reikäprofiililla, jossa on asennuslaipat ja lisävarusteet.
Tyylikkäästi viimeistelty alumiininauhalla, design- kahvaelementti kannessa.
Asennuslevyt ja tukiliuskat auttavat maksimoimaan käytettävissä olevan tilan.