Ritalin AX-muoviset Ex-kotelot asettavat uudet standardit sovelluksille räjähdysvaarallisilla alueilla, olipa kyse petrokemianteollisuudesta, energia-alasta tai pölyisistä ympäristöistä. Nämä modernit kotelot tarjoavat poikkeuksellisen suojan vyöhykkeiden 1 tai 2 tai 21 ja 22 herkille ohjaimille, kuten jalostamoille tai porausalustalle.
Tutustu AX-muovisten Ex-koteloiden ominaisuuksiin
Useiden kiinnityskorvakkeiden mukana toimitettu AX-muovinen Ex-kotelo tarjoaa yksinkertaisia ja joustavia sisäasennusvaihtoehtoja hyväksi havaitun Rittalin järjestelmäkonseptin mukaisesti.
Sisäasennus 25 mm:n jakokuvioon yleiskiinnikkeellä lävistettyjen osien ja kiskojen asentamista varten.
- Asennuslevy on helppo ruuvata kiinni esiasennettuihin pultteihin edestä.
- Helppo asennuslevyn maadoitus, jopa jälkikäteen koneistettujen avaimenreikien avulla
- Painettu jakokuvio komponenttien asentamisen helpottamiseksi
- Kaksoistiiviste, jossa on kiinteä sadesuojanauha oven ylä- ja alareunassa, suojaa pölyltä ja sadevedeltä. Tämä yhdistettynä korkeaan UV-kestävyyteen takaa soveltuvuuden ulkokäyttöön jopa äärimmäisissä olosuhteissa.
- Suojausluokka IP 65 / NEMA 4X.
- Seinäkiinnikkeet on helppo kiinnittää ulkopuolelta säilyttäen samalla UL-hyväksynnän.
- Vaihtoehtoisesti napapuristin voidaan ruuvata suoraan ulkokierteisiin sisäkkeisiin.
Integroitu ovenvahvistuskehys on varustettu kiinnityskorvakkeilla, mikä lisää asennusjoustavuutta.
Yhteensopivuus Rittalin järjestelmätarvikkeiden kanssa tarkoittaa, että rei'itetyt osat, kiskot ja johtotaskut jne. voidaan asentaa suoraan oven sisäpuolelle.
Ovikannattimen yksinkertainen asennus ilman lisätyöstöä oven kiinnittämiseksi auki-asentoon.
AX-muoviset Ex-kotelot ovat saatavilla varastossa nopeaa toimitusta varten, joten voit vastata nopeasti projektien vaatimuksiin.
Tutustu lisää AX-muovisesta Ex-kotelosta ja saat parhaan mahdollisen turvallisuuden ja luotettavuuden käytettäväksi räjähdysalttiissa ympäristöissä.
Keskity luotettavuuteen:
- Hyväksytty vyöhykkeille 1 ja 2 / 21 ja 22 alkaen 2014/34/EU
- Räjähdyssuojausluokka standardin EN 60 079 mukaan (Ex e) ja kotelointiluokka (Ex tb)
- UL 746 F1 ulkokäyttöön ja UL 508A teollisuuskoteloihin
- Palontorjunta: UL 94 V-0 -sertifioitu
- Kaikki eristetty luokkaan II 1000 V DC henkilökohtaista suojaa varten
AX-muoviset Ex-kotelot täyttävät luotettavasti kaikki edellä mainitut hyväksynnät ja takaavat korkeimmat turvallisuusstandardit.