KX ruostumatonta terästä

Rittal KX pienet kotelot – nyt saatavilla ruostumattomasta teräksestä

Nämä Rittalin ruostumattomasta teräksestä valmistetut kotelot, jotka on valmistettu tarkasti korkealaatuisista materiaaleista, kestävät vaativimmissakin olosuhteissa, olipa kyseessä teollisuuslaitos tai haastava ympäristö. Innovatiivinen muotoilu ja huippuluokan ruostumaton teräsmateriaali luovat kotelon, joka ei ole vain jämäkkä mutta myös poikkeuksellisen kestävä.

Pienkotelot

KX liitäntäkotelo

Pikakiinnitin sisältää Torx-sisäkkeen // Takapaneelin kohokuviointi: Seinäkiinnike // Maadoitus: Optimoitu rei'itetty kiinnityslista // Sisäasennus: Tukikiskot, asennuslevy, asennuskynsi

Seinäkotelo

KX E-Box

Nokkalukko // Takapaneelin kohokuviointi: Seinäkiinnike // Maadoitus: Optimoitu rei'itetty asennuslista // 180° saranat vakiona

Pienkotelot

KX Bus-kotelo

Pikakiinnitin sisältää Torx-sisäkkeen // Takapaneelin kohokuviointi: Seinäkiinnike // Maadoitus: Optimoitu rei'itetty kiinnityslista // Sisäasennus: Tukikiskot, asennuslevy, asennuskynsi

KX ruostumaton teräs mahdollistaa vaihtelevan sisäasennuksen tukikiskoilla, asennuslevyillä ja kiinnityskynsillä, jotka mukautuvat tarkasti projektisi vaatimuksiin.

KX ruostumaton on saatavana versioina 1.4301 (AISI 304) tai 1.4404 (AISI 316L), ja se kestää haastavat olosuhteet vankan, korroosionkestävän kotelon ansiosta, joka takaa kestävyyden ja luotettavuuden.

KX ruostumaton teräs on saatavilla varastossa nopeaa toimitusta varten, joten suunnittelijat ja suunnittelijat voivat vastata nopeasti projektisi vaatimuksiin.

KX:n ruostumattomasta teräksestä valmistettu takapaneelin kohokuviointi rei'ityspisteillä helpottaa seinäkiinnityksen valmistelua, mikä säästää aikaa ja vaivaa asennuksen aikana.

KX:n ruostumattomasta teräksestä valmistettu E-Box sisältää helposti asennettavan nokkalukon, jossa on kaksinkertainen sisäosa kotelon turvalliseen lukitsemiseen , joka on erittäin tärkeä herkkien elektronisten komponenttien suojaamisessa.

180° oven saranat toimitetaan vakiona bus-kotelot ja E-Boxit luovat lisätilaa ja parantavat pääsyä kotelon sisäosaan, mikä helpottaa huoltoa ja pääsyä komponentteihin.

Tukikiskot on asennettu joustavasti KX-liitinkoteloiden ja väyläkoteloiden rei'itetyn asennuslistan etuosaan. Vaihtoehtoisesti asennuskynällä ne voidaan asentaa suoraan kotelon takapaneeliin kotelon syvyyden maksimoimiseksi. Tämä on erityisen tärkeää sijoitettaessa suurempia osia.

The quick-release fastener of the KX stainless steel with Torx insert for the terminal box and bus enclosure ensures precise, secure locking of the enclosure for effective protection of your expensive installations and electrical equipment.

KX-liitinkotelon, KX-väyläkotelon ja PE-johdinliitäntöjen E-Box-sivuosat optimoidut sivuosat varmistavat poikkeuksellisen nopean ja käyttäjäystävällisen maadoituksen myös jälkikäteen.

KX-liitäntäkotelo

  • Pikakiinnitin, joka sisältää Torx-sisäosan 
  • Takapaneelin kohokuviointi: Seinäkiinnike 
  • Maadoitus: Optimoitu rei'itetty asennuslista 
  • Sisäasennus: tukikiskot, asennuslevy, kiinnityskynsi
     

KX E-Box

  • Cam-lukitus 
  • Takapaneelin kohokuviointi: Seinäkiinnike 
  • Maadoitus: Optimoitu rei'itetty asennuslista 
  • 180° saranat vakiona
     

KX-linjakotelo

  • Pikakiinnitin, joka sisältää Torx-sisäosan 
  • Takapaneelin kohokuviointi: Seinäkiinnike 
  • Maadoitus: Optimoitu rei'itetty asennuslista 
  • Sisäasennus: tukikiskot, asennuslevy, kiinnityshakas 
  • 180° saranat vakiona