Ulkokaapit

Luotettava IT-turva - missä tahansa, säästä riippumatta

Kun teknologia on alttiina sääolosuhteille, tarvitaan kestäviä ja energiatehokkaita järjestelmiä. Ratkaisumme tarjoavat suojaa ilkivallalta, luvattomalta käytöltä ja sääolosuhteilta ja takaavat samalla tietoturvan - myös haastavimmissa ympäristöissä.

We empower IT

Säänkestävä. Kestävä. Turvallinen.

IT-suojaus missä tahansa ympäristössä

Jos tietotekniikkasi on sijoitettava ulkotiloihin, kompromisseja ei saa tehdä. Vaikka ulkotilojen infrastruktuuri on jatkuvasti alttiina mahdollisesti äärimmäisille olosuhteille, sen on silti toimittava luotettavasti. Ulkokaappimme tarjoavat suojaa säältä, fyysisiltä uhkilta ja luvattomalta pääsyltä. Kestävät materiaalit, korroosionkestävät pinnat ja älykäs lämpötilan hallinta takaavat kestävän, energiatehokkaan ja vikasietoisen IT-ympäristön - missä tahansa sitä tarvitaankin.

Skaalautuva jäähdytysteho kW:n mukaan

Modulaariset IT-turvaratkaisut

CS Toptec

Soveltuu kaikkiin sääolosuhteisiin.

Ulkotiloissa CS Toptec RiMatrix Micro Data Center tarjoaa luotettavan suojan sääolosuhteita vastaan. Jopa 4,9 kW:n jäähdytystehon koteloa kohti ja valmiiksi konfiguroitujen vaihtoehtojen ansiosta se tarjoaa oikean ratkaisun joka paikkaan. Sen passiivinen jäähdytys patentoidulla hybridijäähdytystekniikalla tuottaa keskimäärin 30 %:n energiansäästöt.

Konttiratkaisut

Suuritehoinen IT-infrastruktuuri. Missä tahansa.

Esikasattuja konttikeskuksia voidaan laajentaa joustavasti, ja ne soveltuvat vaikeapääsyisiin paikkoihin. Ihanteellinen asennettavaksi ulkotiloihin – jos esimerkiksi rakennuksessa ei ole tilaa. Ulkona käytettävien konttiemme avulla voit luoda suorituskykyisen IT-infrastruktuurin hetkessä.

Räätälöityjä ratkaisuja yrityksellesi

Käyttökohteet

Blue e+ -sarjan kompaktit jäähdytysyksiköt ovat avainasemassa hiilijalanjäljen pienentämisessä.

Phillip Knorr KUKA Industriesin toimitusjohtaja

Täydellisesti koordinoidut järjestelmät skaalausta varten

RiMatrix-ratkaisumme

Referenssit

Vitens Water Company

Juomavesivarastojen digitalisointi

Alankomaiden suurin vesilaitos on ”digitalisoimassa” verkon, jotta juomavesihuollosta saadaan vielä luotettavampi. Tarvittavien mittaustietojen keräämiseen käytettävät komponentit Vitens sijoittaa kestokykyisiin Rittal-ulkokäyttökoteloihin.