Tuote poistetaan: 30.1.2020
Uusi korvaava tuote on:
1281000
Järjestelmäkaapit CM
Tuotenumero: CM 5117.500
Teräslevystä valmistettu kotelo jossa ovi ja asennuslevy, pohja auki haluttujen kaapelinläpivientilevyjen kiinnittämiseen. Kotelointiluokka IP 55. Rittalin kompaktien kytkentäkaappien koteloiden ja TS 8 -rivikaappijärjestelmän asennusvaihtoehtojen yhdistelmä. Oven asennusreikälistat mahdollistavat asennuskiskojen ja kaapeliletkun pidikkeiden nopean kiinnityksen.
- Tuotenumero:
- CM 5117.500
- Materiaali
- Kotelo: teräslevy, 1,5 mm
Ovi: Teräslevy 2,0 mm, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Asennuslevy: Teräslevy, 3,0 mm - Pintakäsittely
- Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Asennuslevy: Sinkitty - Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kotelo saranoidulla ovella/ovilla
3-pistelukitusjärjestelmä kaksoislehtiavainpesällä
Asennuslevy
Avoin pohja yksilöllistä kaapeliläpivientiä varten - Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 12 valittaessa vastaavat pohjalevyt tai peitelevy
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 55 valittaessa vastaavat pohjalevyt tai peitelevy
- IK-koodi
- IK08
- Mitat
- Leveys: 800 mm
Korkeus: 1.200 mm
Syvyys: 400 mm - Asennuslevyn mitat (L x K)
- 740 mm x 1.155 mm
- Ovien määrä
- 1
- Oven kätisyys vaihdettavissa
- Kyllä
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 71 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177479777
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
- CM kaappi 800x1200x400