Virtakiskojärjestelmät

Virtakiskojärjestelmät Ri4Power 185 mm 2 100 A:iin asti

Etäisyys keskeltä keskelle 185 mm, 3-napainen, täysin kosketussuojattu, monipuoliset sovellusmahdollisuudet liitäntä- ja CB-adapterilla sekä NH-varokekuormanerotinkiskolistoilla tai NH-kuormanerotuskiskolistoilla.

Virtakiskojärjestelmät Ri4Power 185 mm 2 100 A:iin asti

Laiteadapteri 185 mm

Virtakiskojärjestelmät Ri4Power 185 mm 2 100 A:iin asti

Adapterit RiLine Compact -komponenteille

RiLine Compact -komponenttien asennukseen 185 mm:n kiskojärjestelmiin.

Virtakiskojärjestelmät Ri4Power 185 mm 2 100 A:iin asti

Kosketussuoja 195 mm

Virtakiskojärjestelmät Ri4Power 185 mm 2 100 A:iin asti

Liitäntäpala 185 mm

Virtakiskojärjestelmät Ri4Power 185 mm 2 100 A:iin asti

Laiteadapterin lisävaruste 185 mm

Virtakiskojärjestelmät Ri4Power 185 mm 2 100 A:iin asti

NH-varokekytkinlistat 185 mm

Virtakiskojärjestelmät Ri4Power 185 mm 2 100 A:iin asti

NH-varokekytkinlistojen lisävaruste 185 mm

Virtakiskojärjestelmät Ri4Power 185 mm 2 100 A:iin asti

NH-kuormanerotuskiskot 185 mm

Koko 00 - 3, kiskojen keskiöväleille 60, 100 ja/tai 185 mm.

Virtakiskojärjestelmät Ri4Power 185 mm 2 100 A:iin asti

NH-kuormanerotuskiskojen lisävarusteet 185 mm

Virtakiskojärjestelmät Ri4Power 185 mm 2 100 A:iin asti

Virtakiskopidin (185 mm)

Lattakuparikiskoille 40/60/80/100/120 x 10 mm

Virtakiskojärjestelmät Ri4Power 185 mm 2 100 A:iin asti

Järjestelmäkiinnitys TS-kaappiin

Virtakiskojärjestelmien kiinnittämiseen 185 mm:n keskietäisyydellä kytkentäkaappeihin.

Virtakiskojärjestelmät Ri4Power 185 mm 2 100 A:iin asti

Järjestelmäkiinnitys TS, VX SE

Virtakiskojärjestelmän kiinnittämiseen 185 mm:n keskietäisyydellä TS-/SE-kytkentäkaappeihin.

Virtakiskojärjestelmät Ri4Power 185 mm 2 100 A:iin asti

Virtakiskot E-Cu

Pituus: 2400 mm/kisko.

Virtakiskojärjestelmät Ri4Power 185 mm 2 100 A:iin asti

Kiskoliitin

Virtakiskojen 40 x 10 – 120 x 10 mm yhdistämiseen ilman porauksia.

Virtakiskojärjestelmät Ri4Power 185 mm 2 100 A:iin asti

Liitäntäadapteri

Pyöröjohdinten liitäntään. Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle 185 mm.