Lisävarusteet

Laitehyllyt

19" asennustasoon asennettavat lisätarvikkeet kaapeloinnin helpottamiseksi. Teleskooppikiskot ja kahvat täydentävät laitehyllyjä, joita voidaan asentaa IT-kaappeihin, palvelinkaappeihin, seinänjakajiin ja teollisuuskaappeihin osittain ilman työkaluja.

Laitehyllyt

Laitehylly, ulosvedettävä TS, PC, IW

Asennus suoraan TS-kaapin pystyprofiiliin, kaapin leveys:

Laitehyllyt

Vetolaatikon kaukalo ulosvedettävä

Kaappeihin TS-runkorakenteella, sarjat IW, PC.

Laitehyllyt

Laitehylly, kiinteä asennus TS, VX SE, PC, IW, valmius tuuletinlaajennussarjalle

Asennus suoraan kaapin pystyprofiiliin. Ripustetaan ja kiinnitetään neljän esiasennetun ruuvin avulla.

Laitehyllyt

Laitehylly runkokiinnitykseen

Asennettavaksi kaappiin ilman 482,6 mm:n (19") rakenteita.

Laitehyllyt

Laitehylly 2 U, kiinteä asennus

Laitehyllyt 2 HE, kiinteä asennus 19 järjestelmärei'itykseen Kuormitettavuus: 25 kg.

Laitehyllyt

Laitehylly, ulosvedettävä VX IT, TS IT, TE, TX CableNetille

Asennettavaksi kahden 19"-kiinnitystason väliin.

Laitehyllyt

Laitehylly, kiinteä asennus VX IT, TS IT, TE, TX CableNetille

Kiinteä asennus kahden 19"-kiinnitystason väliin.

Laitehyllyt

Laitehylly 1 U, kiinteä asennus 482,6 mm:n (19") järjestelmäaukko

482,6 mm (19")/535 mm (metrinen), laskutaso pienille aktiivisille komponenteille, kuten modeemeille tai minikeskittimille, tuumaisiin tai metrisiin tasoihin, kuormitettavuus: 10 kg.

Laitehyllyt

Laitehylly, ulosvedettävä 2 U 482,6 mm:n (19":n) kiinnitystasoon

Tämä täydellinen sarja sisältää esiasennetun version sekä teleskooppikiskot, upotetun kahvan, kiinnityslaipan ja lukkonastan.

Laitehyllyt

Laitehylly, 19":n rakenne Kaapit, joissa on L-profiilikiskot edessä ja takana

Useampia kiinnityskohtia, joiden avulla tasojen etäisyys on muutettavissa, voidaan varustaa jälkikäteen teleskooppikiskoilla ulosvetoa varten, kuormitettavuus: 50 kg.