Lisävarusteet

EMC

Vakiokytkentäkaapin suojausta elektrisiä, magneettisia ja elektromagneettisia kenttiä vastaan voidaan parantaa järjestelmälisävarusteilla. Toimenpiteitä ovat suojausvaikutuksen parantaminen ihanteellisen potentiaalintasauksen avulla tai kaapelisuojuksien liittäminen mahdollisimman lähelle kaapelien sisäänmenokoa.

EMC

EMC-kaarikiinnike

Pika-asennus ilman työkaluja: EMC-kaarikiinnike painetaan kaapelin suojavaippaa vasten ja kytketään kiinni kiskoon, jousi tasaa kaapelien erilaiset läpimitat.

EMC

Kisko EMC-kaarikiinnikkeille ja vedonpoistoon

Kaapelien yhdistetty vedonpoisto ja EMC-kontakti.

EMC

EMC-suojaustiiviste VX-kaappeihin

Rivityspaikan EMC-suojaamiseen yhdessä rivityspikakiinnikkeen kanssa, ulkopuolelta.

EMC

EMC-erotusseinätiiviste

Tämä tiiviste takaa ihanteellisen kontaktin rivitetyissä EMC-kytkentäkaapeissa, joissa käytetään sinkittyä erotusseinää.

EMC

EMC-pohjalevy VX-kaappeihin

Suojatuille kaapeleille, joiden läpimitta on korkeintaan 20 mm. Yhdistelty EMC-kontakti ja kaapelien kiinnitys mahdollistaa matalaohmisen kontaktin kaapelinsuojavaipan ja pohjalevyn väliin. Kaikkiin 400, 500, 600 ja 800 mm syviin kaappeihin,...

EMC

Puhdistustyökalu

Saadaan EMC-mukainen kosketuspistevalmius, maadoituspunoksille.

EMC

EMC-läpivientiholkit

Integroidut kiristyslamellit takaavat varman puristuksen ja kaapelia säästävän vedonpoiston.

EMC

Kontaktimaali

Estää kosketuskohtien paljaiden, suojaamattomien metallipintojen korroosion.

EMC

EMC-suojakisko

Korroosiosuojattu vanneteräs, halkaisija 75 mm², kaapelien suojapunoksen alustaksi.

EMC

EMC-maadoituskiinnikkeet

Voidaan käyttää kaapelisuojaukseen suoraan laitteiston asennuslevyssä.

EMC

EMC-pohjalevy

Läpimitaltaan enint. 20 mm:n suojatuille kaapeleilla vakiopohjalevyjen yhteydessä.

EMC

EMC-erotusseinätiiviste VX-kaappeihin

Tämä tiiviste takaa ihanteellisen kontaktin ja suojauksen rivitetyissä EMC-kytkentäkaapeissa, joissa käytetään sinkittyä erotusseinää.