Rittal Automaatiojärjestelmät
Viimeistely
Johdinsarja-automaatti Wire Terminal WT
Uuden kompaktin johdinsarja-automaatin Wire Terminal WT:n avulla voidaan versiosta riippuen käsitellä täysin automaattisesti jopa 24 tai 36 erilaista johdinta, joiden läpimitta on 0,5 mm² – 6 mm².
Katkaisuautomaatti C8+
Puoliautomaattinen kone johdinten katkaisuun yksilöllisesti säädettävään mittaan.
Kuorinta-automaatti S22
Puoliautomaattinen johdinten kuorintakone
Puristusautomaatti L8
Sähkö-pneumaattinen kuorinta- ja puristusautomaatti irrallisille eristetyille johdinholkeille.
Puristusautomaatti R8 E
Sähköinen kuorinta- ja puristusautomaatti nauhassa oleville johdinholkeille.
Puristusautomaatti RC
Sähköpneumaattinen puristusautomaatti, jossa on 5-kertainen lipas halkaisijaltaan monenlaisten rullaholkkien ja eristettyjen johdinten työstämiseen.
Wire Station WS 540
Liikuteltava ja sähköisesti korkeussäädettävä asennus- ja kaapelointityöasema, yksilöllisesti laajennettavissa.
Viimeistelyn lisävarusteet
Ihanteellinen täydennys johdinten käsittelyprosessiin.
Wire Terminal -lisävarusteet
Accessories to match the Wire Terminal.
Konevaihtoehdot Wire Terminalille
Superbly coordinated range for extending the Wire Terminal WT.