Käytätkö tavanomaisia suodatinmattoja tuuletin- ja suodatinyksiköissäsi? Sitten on ehkä aika miettiä vaihtamista. Meillä on tarjota suodattimia, joissa on yksi keskeinen ominaisuus, joka erottaa ne tavallisista suodatinmatoista – poimut!
Miksi poimusuodattimet ovat parempia kuin tavalliset suodatinmatot:
Suodattimen pinta-ala on 6 kertaa suurempi
Vertailun vuoksi: tavallisen suodatinmaton pinta-ala on 299 cm². Samankokoisen poimusuodattimen pinta-ala on puolestaan 1 785 cm², mikä on kuusi kertaa pinta-ala. Käytännössä tämä tarkoittaa, että painevastus on pienempi. Lisäksi puhaltimen keskimääräinen ilman läpivirtaus on 40 % suurempi, mikä tarkoittaa, että se voi haihduttaa hukkalämmön kotelosta nopeammin. Tämä säästää sähköä ja pidentää tuulettimen käyttöikää.
Mikrohuokoset suodattavat pienimmänkin pölyn
Pöly on tunnetusti sähkö- ja elektroniikkakomponenttien luonnollinen vihollinen. Poimusuodattimemme on suunniteltu materiaaliltaan ja rakenteeltaan sellaisiksi, että ne suodattavat pienimmätkin pölyhiukkaset. Pienin suodatettava hiukkanen on vain 0,3 mikrometriä. Se on pienempi kuin jotkut virukset. Käytännössä tämä tarkoittaa, että koteloon pääsee paljon vähemmän pölyä, ja komponenttien vikasietoinen toiminta paranee merkittävästi.
Poimut varastoivat enemmän pölyä
Suuren pinta-alan ansiosta poimusuodattimen varastointikapasiteetti on huomattavasti suurempi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että huoltovälit pitenevät, mikä säästää myös huoltokustannuksia. Lisäksi poimusuodattimemme takaavat IP54- tai IP55-suojauksen (kun poimusuodatinta käytetään absorptiomaton kanssa).
Laske tehokkuus laskurillamme
Haluatko tietää tarkalleen, kuinka uudet poimusuodattimemme säästävät rahaa? Ei ongelmaa! Syötä vain tuuletin- ja suodatinyksikköjesi parametrit alle. Laskurimme kertoo, kuinka korkeat nykyiset energia- ja palvelukustannukset ovat ja kuinka paljon voit säästää vaihtamalla poimusuodattimiin – ja vaikutus hiilijalanjälkeesi.