Ulkoratkaisut sähköajoon

Älykäs ja luotettava lataus

Turvaa latausjärjestelmäsi

Ulkokaapit latausinfrastruktuurille

Sähköajo on avain maailmanlaajuiseen ilmastoystävälliseen liikkuvuuteen. Tärkeä edellytys sähköiselle liikkuvuudelle on laajalle levinnyt latausinfrastruktuuri. Latausasemat on suojattava optimaalisesti korroosiolta, ilkivallalta ja elementeiltä.

Laaja valikoima kotelointi-, ilmastointi- ja virranjakeluratkaisuja tekee Rittalista ihanteellisen kumppanin luotettavan ja tehokkaan latausinfrastruktuurin luomisessa.
Muokattavat ulkoratkaisut ovat saatavilla vakiotuotteina, ja ne voidaan toimittaa 24 tunnin sisällä.

 Tämä varmistaa kaikkien sovelluksiesi jatkuvan luotettavuuden, mukaan lukien

  • DC-latausasemat
  • Täydet latausinfrastruktuurit (viitteet: Tritium ja SBRS GmbH)

Sähköajoneuvojen latauskomponentit edellyttävät ensiluokkaista suojaa korroosiota, ilkivaltaa ja elementtejä vastaan. Vain tällöin yksinkertainen latausprosessi voidaan taata aina. Rittalin vankka runkojärjestelmä tarjoaa runsaasti tilaa kuormanhallintaan ja tehoelektroniikkaan. Infrastruktuurikoteloiden on myös oltava erittäin vakaa raskaiden komponenttien vuoksi.

Kun otetaan huomioon infrastruktuurin tyypillinen läheisyys koteihin, kauppoihin ja yrityksiin, sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) on yhtä tärkeä rooli. Haasteet, jotka hallitset helposti Rittalin ulkoiluratkaisuilla.

Ympäristö 1–4 

Indoor Advanced Protectionista Outdoor Extremeen

Latausjärjestelmiä asennetaan mitä erilaisimpiin paikkoihin – suojatuista ympäristöistä, kuten monikerroksisista pysäköintitiloista, julkisiin tiloihin, kuten moottoritiepalveluihin ja avoimiin pysäköintialueisiin, joihin luvaton pääsy on mahdollista milloin tahansa. Rittal tarjoaa jokaiseen ympäristöön sopivan ratkaisun – kaikki yhdeltä toimittajalta.

Tyypillisiä ratkaisuja latausinfrastruktuurille

Ulkokaapit

CS Toptec

Ulkokaappi 100 mm jalustalla ja sadekatolla. Kaksikuorirakenne sivu- ja takaseinissä sekä ovissa. Kokonainen TS 8 -runko käytettävissä sisärakenteita varten.

Kytkentäkaapit

Kaappijärjestelmät

VX25- ja TS 8 -rivikaapeissa sekä SE-yksittäiskaapeissa on täydellisesti suunniteltu runkoprofiili. Runkorakenteessa on kaksi asennustasoa, minkä ansiosta kytkentäkaapin koko tila on optimaalisesti...

Kytkentäkaapit

Seinäkotelo

Kompaktit AX-kytkentäkotelot ja AX-muovikotelot soveltuvat monenlaisiin käyttökohteisiin niin sisä- kuin ulkotiloihin. Kotelot täyttävät korroosiosuojauksen vaatimukset ja kotelointiluokan IP66:een asti. AX-koteloihin...

Kytkentäkaapit

Ulkokaapit

Ulkokaapit ja -kotelot soveltuvat vaativiinkin käyttöympäristöihin. Rittal toimittaa vakiotuotteina CS-seinäkoteloita ja CS New Basic -kaappeja suoraan varastosta. CS Toptec -kaapit ovat...