Rivikaappeja käytetään usein myös yksittäispystytyksiin. Myös seuraavaksi suurinta kompaktia kaappia haettaessa päädytään usein rivikaappeihin. Tähän asti VX SE -yksittäiskaapin edut ovat pitkälti vielä jääneet tuntemattomiksi:
Nopea
Sivuseinät ja katto on muotoiltu toistensa mukaisiksi. Välttämällä raot katon, sivuseinän ja rungon välissä vältetään likakerrostumat, ja tilaamisen ja asentamisen vaiva on vähäisempi.
Turvallinen
Korkea kotelointiluokka IP 66:een/NEMA 4:ään/4X.ään sekä NEMA 3R:ään asti varmistaa monipuoliset käyttömahdollisuudet VX SE:lle.
Se tarjoaa lisäksi IK 10 -tason törmäyssuojan ja on UL-hyväksytty.
Älykkään konstruktion ansiosta sivuseinät, katto ja kaappikehys ovat johtavasti yhteydessä toisiinsa, joten ei tarvita erillisiä maadoitustoimia. Myöskään Rittal-ilmastointilaitteiden ja Rittal-suodatintuulettimien asentaminen takaseinään ei edellytä lisämaadoitusta.
Lisäksi VX SE:llä on älykkään kaappikonstruktion ansiosta hyvät EMC-ominaisuudet.
Yksinkertaista
Koska käytettävissä on kaapinleveyksiä aina 1800 mm:iin, yksittäiskaappi voi korvata jopa kolmen kaapin pienet rivikaappiyhdistelmät.
Tilaus- ja asennushankaluuden vähentämisen lisäksi saat seuraaavat edut:
- Ei tiivistämistä
- Ei rivitystarvikkeita
- Ei asennuslevyjen välikappaleita
- Myös hyvin leveillä kaapeilla vain yksi jalusta
Integroidut laippalevyt lattiassa tekevät kaapelin sisäänviennistä erityistiiviillä IP 66-/NEMA 4- ja 4X-kaapeilla erityisen yksinkertaista ja tarjoavat ergonomisen esivarustelun kaapelin sisäänvientiin.
VX-yhteensopivuuden takaavan sovitekiskon avulla VX25:n sisärakennetta voidaan koko laajuudessaan käyttää VX SE:ssä. Laajan järjestelmävarusteiston, kuten järjestelmäkiskojen ja kiskojärjestelmien, hyödyntämisen lisäksi sisärakenteen suunnittelu ja varustelukomponenttien asennus on identtinen VX25:n kanssa.
VX SE -lattian yhteensopivuuden ansiosta lattiaan voidaan asentaa VX25-varusteita, kuten kaarikiinnikkeitä ja pohjalevyjä.
Jäykän pohjakehyksen suuri vapaa tila auttaa kaapelien sisäänviennissä.
Monipuolinen
VX SE soveltuu kaikkiin ympäristöolosuhteisiin. Korkeat kotelointiluokat IP 66:een/NEMA 4:ään tai 4X:ään asti, suuri mittojen moninaisuus sekä erilaiset materiaalivaihtoehdot tekevät VX SE:stä ihanteellisen kaappiratkaisun moniin sovelluksiin.
300 mm syvyydet soveltuvat esimerkiksi ihanteellisesti niukoissa tiloissa käytettäviin sovelluksiin, esimerkiksi rakennustekniikkaan.
Kaikki sarjavalmisteiset kaapit ovat toimitettavissa suoraan varastosta.