Kaapelinläpivienti, messinki

Til.nro: SZ 2411.811

Integroidut kiristyslamellit takaavat varman puristuksen ja kaapelia säästävän vedonpoiston.

Til.nro:
SZ 2411.811
Hyödyt
Läpivientiholkki ja vastamutteri samalla tilausnumerolla, helpottaa tilaamista ja varastointia.
Kiristyslamellit takaavat tasaisen puristuksen ja vedonpoiston.
Materiaali
Messinki
Tiiviste: CR/NBR
Pintakäsittely
Niklattu
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 68 (5 bar, 30 min)
Mitat
Korkeus: 28 mm
Kierre
M16 x 1,5
Kierrepituus
7 mm
Min. kaapelihalkaisija
5 mm
Maks. kaapelihalkaisija
10 mm
Käyttölämpötila-alue
-40 °C...100 °C
torque
9 Nm
Avainväli
20 mm
Mitat
Kierre: M16 x 1,5
Kierrepituus: 7 mm
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 4X
Pakkausyksikkö
15 kpl
Nettopaino
0,3 kg
Bruttopaino
0,451 kg
Tullitariffinimike
74198090
EAN
4028177810082
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Tuotekuvaus
SZ Cable gland, brass, size: M16x1,5, for cables ø 5-10 mm
Hyväksynnät
UR + C-UR (recognized)
VDE
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Info sheet
Tietolehdet
Data sheets