Énergie

Transition Énergétique : Solutions Rittal pour des Réseaux Électriques Fiables et Durables

Les piliers Rittal pour l'industrie électrique et l'énergie

Découvrez comment nos solutions répondent aux défis de la transition énergétique

  • Fiabilité maximale grâce à des enveloppes robustes (indices de protection élevés, résistance UV).
  • Efficacité énergétique : solutions de climatisation Blue e+ réduisant la consommation jusqu'à 75%.
  • Solutions IIoT pour la surveillance et la maintenance intelligente des installations.
  • Modularité et évolutivité pour l'intégration des batteries 19" et autres systèmes de stockage.
  • Utilisation mondiale : produits certifiés et homologués selon les normes locales.

La pression financière sur le secteur de l’énergie s'accroit à cause de la transition énergétique qui progresse de plus en plus. La fiabilité de l’alimentation doit simultanément être garantie grâce à une extension intelligente du réseau. Les demandes de solutions standardisées, qui peuvent être adaptées de manière flexible aux exigences individuelles, prennent de plus en plus d'importance. L'industrie électrique du futur sera numérisée et sera basée sur des composants fiables et durables.

Les bons outils pour votre propre transition énergétique

Rittal assiste l'industrie électriqueavec des solutions adaptées, p. ex. pour les installations éoliennes et photovoltaïques qui, grâce à des habillages robustes et un concept de climatisation approprié, font face à toutes les conditions climatiques.

  • Solutions de climatisation Rittal permettant de réduire la consommation électrique jusqu’à 75% et offrant une flexibilité maximale grâce à leur capacité multi-tensions
  •  Solutions IIoT conformes aux normes en vigueur pour la mise en réseau des machines et appareils comme les capteurs intelligents pour la surveillance des armoires électriques
  • Maintenance intelligente qui permet d'améliorer la disponibilité des installations et de rationnaliser le service après-vente

 

Questions Fréquentes

Trouvez des réponses aux questions courantes sur nos solutions pour l'énergie

Les enveloppes Rittal pour l'industrie électrique disposent d'indices de protection élevés (IP), sont fabriquées avec des matériaux de haute qualité et une peinture résistante aux UV, et sont complétées par un système de climatisation dédié (Blue e+) pour assurer une exploitation fiable dans toutes les conditions.

Elle est rendue possible par les solutions IIoT (capteurs intelligents) qui permettent la mise en réseau et la surveillance des armoires électriques. Cela permet d'anticiper les pannes (maintenance préventive), améliorant la disponibilité des installations et rationnalisant le S.A.V.

Oui. Les enveloppes Rittal sont modulaires et peuvent être équipées spécifiquement pour supporter le poids et les dimensions des batteries (notamment les batteries 19") ou d'autres systèmes de stockage, en assurant le refroidissement et la protection.

Rittal fournit des habillages (enveloppes) robustes avec des indices de protection élevés et un concept de climatisation dédié, permettant aux installations éoliennes et photovoltaïques de faire face à toutes les conditions climatiques, partout dans le monde.

Les solutions de climatisation Rittal (Blue e+) peuvent réduire la consommation électrique jusqu'à 75%. Elles offrent également une flexibilité maximale grâce à leur capacité multi-tensions, un atout clé dans les réseaux mondiaux et l'extension du réseau intelligent.

TESVOLT

Stockage d'Énergie Fiable en Environnement Extrême

L’énergie électrique pour le refuge du club alpin de la section de Coburg est générée puis stockée de manière neutre en CO2 à l’aide d’une installation photovoltaïque et d’une centrale de cogénération qui fonctionne au carburant végétal. Les visiteurs...