Nom : Module de distribution de courant pour points de recharge AC
Écosystèmes : Infrastructure de recharge
Application principale : Points de recharge
Points clés : Solution préconfigurée convenant à une extension individuelle pour faciliter la conception de plus grands centres de recharge commerciaux, par ex. pour des clients industriels et commerciaux.
L'Application Sample est basé sur une armoire de distribution de courant pour raccorder jusqu'à huit points de recharge AC.
L'Application Sample comprend un projet Eplan évolutif ouvert à des extensions flexibles. Il suffit de sélectionner et de positionner des symboles d'aménagement pour adapter le centre de recharge à vos exigences individuelles. Les schémas de circuits actualisés et la documentation correspondante sont générés en quelques clics.
Les nomenclatures mises à jour en continu permettent une commande rapide et fiable de tous les coffrets, armoires et composants Rittal nécessaires. Une fois votre centre de recharge achevé, vous pouvez en outre bénéficier de la possibilité de produire un modèle en réalité augmentée. Vous pouvez ainsi simuler les réparations et les interventions de maintenance sans risque avant la véritable visite sur site et vos techniciens peuvent fournir de précieux conseils aux partenaires locaux via une liaison distante.
Vos avantages
- Solution évolutive pouvant être adaptée de manière optimale à vos exigences particulières
- Gains de temps aux stades de l'ingénierie, de l'achat, de la fabrication et de la maintenance
- Système éprouvé avec des composants parfaitement compatibles
- Livraison rapide et fiable
Notes
- Les données complètes du projet seront disponibles prochainement