Nom : Boîtier de combinaison AC
Écosystèmes : Énergies renouvelables
Application principale : Systèmes photovoltaïques
Points clés : Solution préconfigurée pour la construction d'un Boîtier de combinaison AC, servant de protection par fusibles entre l'onduleur et le raccordement au réseau. Spécifiquement développé pour les systèmes photovoltaïques en mode de fonctionnement parallèle au réseau, basé sur le coffret AX avec système de jeux de barres Ri4Power avec entraxe de 185 mm pour distribution de courant, testé selon IEC 61439-1:2020-05 (Edition 3.0) / EN 61439-1.2011 et IEC 61439-2:2020-07 (Edition 3.0) / EN 61439-2.2011.
Solution préconfigurée pour la réalisation d'un Boîtier de combinaison AC servant de protection entre l'onduleur et le raccordement au réseau – le point de départ idéal et adaptable individuellement pour la conception de votre projet.
L'Application Sample a été développé pour répondre spécifiquement aux besoins des systèmes photovoltaïques > 30 kVA en mode de fonctionnement parallèle au réseau. La configuration est basée sur le coffret AX 1281.000 avec un système de jeux de barres Ri4Power avec entraxe de 185 mm pour la distribution de courant et elle a été testée selon IEC 61439-1-2. Le projet intègre également des ventilateurs à filtre et des résistances chauffantes pour la climatisation, ainsi que des disjoncteurs compacts, des interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC et une protection contre les surtensions. Tension nominale de 400 V, courant nominal du coffret combiné des modules de commande jusqu'à 630 A.
Vous recevez un projet Eplan complet accompagné de la documentation et d'un jumeau numérique du Boîtier de combinaison AC. L'échantillon industriel peut être adapté de façon simple et rapide pour répondre à vos besoins spécifiques. Vous gagnez un temps précieux dès la phase d'ingénierie et vous pouvez compter sur un système sûr et éprouvé. De même, le montage est sensiblement accéléré puisque le coffret AX permet un aménagement intérieur sans usinage supplémentaire – aucun perçage, aucune perforation, aucune découpe. Le système de commande est assemblé indépendamment du coffret sur des sections perforées installées séparément. Ceci garantit un accès aisé à tous les équipements installés, ainsi qu'un retrait et un remontage simples du système de commande.
Vos avantages
- Des solutions individuelles peuvent être déployées en un temps record sur la base d'une configuration préplanifiée
- Système éprouvé avec des composants parfaitement compatibles
- Livraison rapide et fiable
Note
- Pour une installation en extérieur, il convient d'assurer une protection contre le rayonnement solaire direct, la pluie et la neige.
- La liste de produits peut facilement être importée dans votre panier sur la boutique en ligne.