Application Samples

Coffret pour électrolyseur

Nom : Coffret pour électrolyseur

Écosystèmes : Hydrogène

Application principale : Production d'hydrogène

Points clés : Solution préconfigurée pour la construction d'un Coffret pour électrolyseur, avec aménagement intérieur VX IT de 482,6 mm (19"), configuration individuelle dans un large éventail de dimensions, modularité. Plusieurs modules électrolyseurs peuvent être ajoutés pour répondre à une demande plus élevée. Un bon point de départ pour la production d'hydrogène vert à faible coût. Des ventilateurs peuvent être ajoutés pour réguler la température interne du coffret.

Solution préconfigurée pour la réalisation d'un Coffret pour électrolyseur – le point de départ idéal et adaptable individuellement pour votre projet d'hydrogène vert.

L'échantillon d'application a été développé pour répondre spécifiquement aux besoins de la production d'hydrogène vert. La configuration est basée sur l'armoire VX IT 5309.190 avec accessoires.

Équipée d'un thermostat, elle est particulièrement adaptée pour commander des ventilateurs, des résistances chauffantes et des échangeurs thermiques. Le thermostat peut aussi être utilisé comme un générateur de signaux pour surveiller la température interne de l'armoire.

Vous recevez un projet Eplan complet accompagné de la documentation et d'un jumeau numérique du Coffret pour électrolyseur. L'échantillon d'application peut être adapté de façon simple et rapide pour répondre à vos besoins spécifiques. Vous gagnez un temps précieux dès la phase d'ingénierie et vous pouvez compter sur un système sûr et éprouvé.

Téléchargements